Mech-Mind 3D Vision
Mech-Mind 3D Vision
Mech-Mind 3D Vision
Mech-Mind 3D Vision
Mech-Mind 3D Vision
Mech-Mind 3D Vision
Mech-Mind 3D Vision
Mech-Mind 3D Vision
Mech-Mind 3D Vision

Mech-Mind 3D Vision

Mech-Mind の3D Vision & AI は、多種多様なワークに対し高精度な3Dデータの生成が可能です。カメラごとに外乱光耐性 / 小型 / ミクロン単位の高精度といった特徴があり、豊富な製品ラインナップで様々なニーズに対応します。

困難なビジョン・ガイダンス・アプリケーションの管理を可能にし、迅速に信頼性や柔軟性、精度、コスト効率の高い生産プロセスを実現します。

高精度の産業用3Dカメラと強力なAIベースのソフトウェアソリューションを組み合わせることで、Mech-Mind 3Dビジョン&AIは、ばら積みピッキング、マシンテンディング、ローカライゼーション、パレタイジング&デパレタイジング、アセンブリーなど、多種多様なアプリケーションにソリューションを提供します。

包括的なカメラポートフォリオは、300mmから3,500mmまでの作業距離をカバーし、異なるソリューションや技術の必要性を最小限に抑えます。グラフィックでコード不要のユーザー・インターフェースと簡単なプラグ&プレイ・インストールにより、新しいプロジェクトを短時間で実装することができ、柔軟性の向上とセットアップ時間の短縮を可能にします。

3Dビジョン、ディープラーニング、モデル作成とマッチング、モーションプランニング、衝突検出など、信頼性の高い高精度な動作を保証する高度なアルゴリズムを利用できます。事前に訓練されたディープラーニングモデルにより、未知のオブジェクトのランダムビンピッキングという複雑なタスクも管理できます。

プラグアンドプレイのURCapは、URロボットをMech-Mindビジョンシステムに簡単に統合するのに役立ち、ロボットのセットアップと設置時間を短縮します。

続きを読む
製造元:Mech-Mind Robotics

Overview

Mech-Mind の3D Vision & AI は、多種多様なワークに対し高精度な3Dデータの生成が可能です。カメラごとに外乱光耐性 / 小型 / ミクロン単位の高精度といった特徴があり、豊富な製品ラインナップで様々なニーズに対応します。 困難なビジョン・ガイダンス・アプリケーションの管理を可能にし、迅速に信頼性や柔軟性、精度、コスト効率の高い生産プロセスを実現します。 高精度の産業用3Dカメラと強力なAIベースのソフトウェアソリューションを組み合わせることで、Mech-Mind 3Dビジョン&AIは、ばら積みピッキング、マシンテンディング、ローカライゼーション、パレタイジング&デパレタイジング、アセンブリーなど、多種多様なアプリケーションにソリューションを提供します。 包括的なカメラポートフォリオは、300mmから3,500mmまでの作業距離をカバーし、異なるソリューションや技術の必要性を最小限に抑えます。グラフィックでコード不要のユーザー・インターフェースと簡単なプラグ&プレイ・インストールにより、新しいプロジェクトを短時間で実装することができ、柔軟性の向上とセットアップ時間の短縮を可能にします。 3Dビジョン、ディープラーニング、モデル作成とマッチング、モーションプランニング、衝突検出など、信頼性の高い高精度な動作を保証する高度なアルゴリズムを利用できます。事前に訓練されたディープラーニングモデルにより、未知のオブジェクトのランダムビンピッキングという複雑なタスクも管理できます。 プラグアンドプレイのURCapは、URロボットをMech-Mindビジョンシステムに簡単に統合するのに役立ち、ロボットのセットアップと設置時間を短縮します。

Mech-Mind 3D Vision & AI includes the individual Mech-Eye camera and the software suite for machine vision and robot programming. After the installation, individual vision projects can be built with the code-free user interface to capture images and locate objects. The projects can even be triggered from the UR teach pendant to get the poses of the object. Additional features like collision avoidance, optimal grasping strategy, etc. can be included during the robot programming process.

関連製品

問い合わせる

お客様のお問い合わせいただいた内容につきましては、後日担当者からご回答いたします。
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510