SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor
SensONE 6-axis force torque sensor

SensONE 6-axis force torque sensor

自動化においてもっと柔軟性が必要ですか?力トルクセンシングはあなたの目標達成を助けることができます!SensONEはあなたのURロボットの力トルク感度を向上させます。あなたがロボットに研磨・研磨や精密組立、または手のガイダンスや教示機能のようなアプリケーションを行わせたい場合に必要な感度です。このセンサーは使いやすく、実際には数分以内にプラグアンドプレイできます。内蔵電子部品を持つSensONEは、ロボットエンジニアによって開発された最もコンパクトなセンサーです

続きを読む
製造元:Bota Systems

Overview

自動化においてもっと柔軟性が必要ですか?力トルクセンシングはあなたの目標達成を助けることができます!SensONEはあなたのURロボットの力トルク感度を向上させます。あなたがロボットに研磨・研磨や精密組立、または手のガイダンスや教示機能のようなアプリケーションを行わせたい場合に必要な感度です。このセンサーは使いやすく、実際には数分以内にプラグアンドプレイできます。内蔵電子部品を持つSensONEは、ロボットエンジニアによって開発された最もコンパクトなセンサーです

The SensONE 6-axis force torque sensor is a ready-to-fit, plug-and-play solution for universal robots. Its compact and lightweight construction ensures that the robot can use its full payload for end-of-arm tooling. The robust and stiff structure endures high overload and cyclic load, while providing high sensitivity, ideal for demanding applications like sanding, polishing, deburring, precision assembly, or product testing.

The provided URcap gives access to the force/torque readings within the UR's Polyscope program and the given program templates help to create force sensitive applications.

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510