ARH305 A/B
ARH305 A/B
ARH305 A/B
ARH305 A/B
ARH305 A/B
ARH305 A/B
ARH305 A/B
ARH305 A/B
ARH305 A/B
ARH305 A/B

ARH305 A/B

ARH305A/ ARH305Bはコンパクトなサイズでも最大開口径が大きく、小さなワークから大きなワークまで一つのハンドで対応可能です。

トルク、速度、位置の調整ができるため柔らかいワークの形状を崩すことなく掴めます。 爪の交換も可能なため、カスタムによっては約500gまでの重さにも対応できます。 ハンド中央部は中空構造となっているため、エアツールやカメラ、センサーなどの追加が容易に行えます。 小物ワークハンドリングから3品産業など様々な用途にご検討いただけます。

ARH305Aの最大開口径:116mm

ARH305Bの最大開口径:143mm

続きを読む
製造元:ASPINA

Overview

 ARH305A/ ARH305Bはコンパクトなサイズでも最大開口径が大きく、小さなワークから大きなワークまで一つのハンドで対応可能です。 トルク、速度、位置の調整ができるため柔らかいワークの形状を崩すことなく掴めます。 爪の交換も可能なため、カスタムによっては約500gまでの重さにも対応できます。 ハンド中央部は中空構造となっているため、エアツールやカメラ、センサーなどの追加が容易に行えます。 小物ワークハンドリングから3品産業など様々な用途にご検討いただけます。 ARH305Aの最大開口径:116mm ARH305Bの最大開口径:143mm

Mount the ARH305A / ARH305B gripper to UR robot with an attachment. It can be easily controlled by using URCaps plug-in. With communication, torque, speed, position, and grip detection can all be controlled.

 

関連製品

現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510