研磨やポリッシングといった表面仕上げ工程は、製品の外観品質や最終品質を左右する重要な工程です。一方で、作業者の感覚や経験に依存しやすく、品質のばらつきや長時間作業による負担が課題となりがちです。 協働ロボットを活用した研磨・ポリッシング工程の自動化は、一定条件での安定した仕上がりを実現しながら、作業者負担の軽減と生産性向上を可能にします。

研磨・ポリッシング工程では、次のような課題が多く見られます。
その結果、品質を重視するほど人手作業に依存せざるを得ない現場も少なくありません。

協働ロボットは、さまざまな表面仕上げ工程に活用されています。

研磨・ポリッシング工程では、一定の押し付け力と安定した動作再現性が重要です。ユニバーサルロボット(UR)の協働ロボットは制御専用の力覚センサを標準で内蔵しており、PLCやキャリブレーション不要で購入した日からすぐ活用することができます。
直感的なティーチングにより、研磨条件やワーク変更にも現場で柔軟に対応でき、多品種少量生産の環境でも運用しやすい点が特長です。
また、アームは軽量コンパクトで高度な安全機能が充実しているため、狭いスペースでも安心して使用できます。
さらに、導入効果(ROI)を短期間で実感しやすく、現実的な自動化手段として多くの現場で採用されています。
自社製品や工程において、協働ロボットによる研磨・仕上げの自動化が可能か、お気軽にご相談ください。
ユニバーサルロボットの協働ロボットは、適合確認済みの周辺機器と組み合わせることで、その性能を最大限に発揮します。こうした周辺機器やソフトウェアが集まる独自のエコシステムが「UR+(ユーアールプラス)」です。
ユニバーサルロボットは、これまでに世界で100,000台以上の協働ロボットをあらゆる製造業分野へ導入してきました。大手グローバルメーカーから、地域の加工・受託工場まで、企業規模を問わず、多くの現場で活用されています。 URの協働ロボットは、生産性や品質の向上に貢献するだけでなく、作業者の負担を軽減し、改善活動といった付加価値の高い業務に人が集中できる環境づくりを支えています。

ユニバーサルロボットの協働ロボットは、直感的なプログラミングと高い柔軟性により、条件の変更や製品切り替えにも現場で対応できます。また、オープンで外部機器と容易に接続できる拡張性の高い設計により、要件に合わせたシステム構築が可能です。その結果、導入効果(ROI)を数カ月単位で実感できるケースも多く、現実的な自動化投資として評価されています。

ユニバーサルロボットは、業界最高レベルの信頼性を備えた安全機能とツールを備えています。工場や設備、アプリケーションごとのリスクアセスメントに基づき、安全設定を柔軟に構成できるため、人と協働ロボットが同じ作業空間で安心して作業できます。
ご相談内容をフォームにご記入の上ご送信ください。
送信後、担当者から通常1~2営業日以内にご連絡し、課題に合わせた事例や最適な製品をご紹介します。