さらに詳しい情報が必要ですか?移動先: Universal Robots

https://a.storyblok.com/f/169662/1368x2736/f7615f2866/hero-image_irex2025_mobile.jpghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/df7ac55c8a/hero-image_irex2025_desktop.jpg

iRex 国際ロボット展2025

2025年12月3~6日に開催された iRex 2025 URブースにお立ち寄りいただきありがとうございました。 会場で展示していたデモのポイントをまとめていますので、振り返りや社内共有でご活用ください。

UR/MiR デモ一覧

新製品 UR8 Long:スリムなアームで 広範囲バラ積みピッキング

ハイパフォーマンスモデル UR Series 第4弾の新製品であるUR8 Long です。リーチ1750mmでありながら本体重量44.7kgと軽量コンパクト。最高速度5m/秒。狭いスペースでも、大型ワークへの加工や検査、広い作業空間でバラ積みピッキングを可能にします。

UR8 Long の詳細を見る

UR15:高速 協働ロボット・安全機能は常に有効

リーチ1300mm、最大可搬重量17.5kg、最大速度5m/秒のUR史上最速協働ロボットです。安全機能は常に有効で、追加の安全センサを接続することで作業者の接近時に減速・一時停止、離れると自動復帰させることが可能です。新機能OptiMoveも搭載し、振動抑制・加減速の最適化をロボットが自動で制御します。

UR15 の詳細を見る

Acumino:AIが人の作業を見て学習 ロボットが動きを模倣して自動化

ウェアラブルデバイスで人の動作や力加減をデータとして記録し、その「手作業のスキル」をAIが学習してロボットに再現させる、次世代の自動化技術です。作業者はロボットに対して複雑なプログラミングを行う必要はなく、ただ自分が作業して見せるだけで、ロボットはその意図や動き方を理解し、自律的にタスクを遂行できるようになります。

これにより、従来のティーチング作業が大幅に削減され、特に微細作業や押し込み・調整など「人の手の感覚」を必要とする工程の自動化が現実的になります。多品種少量生産や人とロボットの協働環境において柔軟性の高い自動化を実現します。

AICA:力加減をAIで学習 バラつきに適応する精密組立

AICAは、ロボットに「人のような適応力」を与える制御ソフトです。作業者が一度ハンドガイドで成功動作を示すと、その動きや力のかけ方を記録し、AIが自律的に試行錯誤して最適な動作条件を自動生成します。従来の「決められた通りにしか動けない」力制御ロボットとは異なり、実運用では力覚センサーの情報をリアルタイムに読みながら動作を微調整するため、部品のズレや個体差があっても安定して組立・挿入が可能です。

これにより、変化に弱かった従来のロボット制御を「変化に強い自律補正型システム」へと転換できます。URには力覚センサが標準内蔵されているため追加機器不要ではじめられます。

AICAのAI学習・実行ステップを見る

Inbolt:AIリアルタイムビジョントラッキングで動いているワークを止めずに組立作業を自動化

3Dビジョンカメラと独自のアルゴリズムを搭載したAIで高速画像処理を行い、80msでロボットの位置情報を更新することで動いているワークに対してURロボットがリアルタイムで追従。位置ずれが起きてもソフトウェアで動きを補正するため、老朽化した設備でも治具レスで自動化を実現します。水平方向だけでなく深さ方向にも追従します。新たなワークの登録とAI学習はわずか20分で完了。

MiR:完全自律走行AMR

物理ガイドも事前ルート設定不要。仮想マップ上の目的地に向かって自律的に走行します。障害物があっても回避ルートをその場でリアルタイム生成し、搬送を継続します。ISO3691-4準拠の安全機能で周囲360度を常時監視、狭い通路でも前進・後退でき、柔軟に走行可能です。これらの特長を生かし、既存設備間で人・フォークリフト・AGVなどさまざまなモノの往来がある、レイアウトの変更の可能性がある、将来的にAMRの台数を増やしたい、というニーズのある現場に最適な搬送自動化ソリューションです。

iRex2025 では、AI搭載パレット・台車自動搬送ソリューション「MiR1200 Pallet Jack」、URロボット搭載のピック&プレースと搬送をまとめて自動化するモバイル協働ロボット「MC250」、棚を下から潜り込んで搬送するこたつ式AMR「MiR250 Shelf Carrier」を展示しました。

MiR の製品を見る

高速・省スペース 協働ロボットパレタイザー

Impaqt Robotics 社のオールインワン協働ロボットパレタイザーです。狭いスペースでも導入でき、独自の操作画面で複数のワークや積み付けパターンを登録し、いつでも呼び出し可能です。

関連資料

お問い合わせフォーム

導入に向けたご相談や製品についてのお問い合わせはこちらのフォームにご記入ください。
送信後、担当者が1~2営業日以内を目途にご連絡し、課題についてお伺いします。
フォーム入力は1分ほどで完了します。お気軽にご相談ください。