UR5e

UR5e

Cobot leggero e versatile

UR5e è il più grande dei nostri due robot collaborativi industriali leggeri. Per le applicazioni che richiedono un cobot di piccole dimensioni con portata e carico utile sufficienti, l'UR5e ti aiuterà a svolgere compiti precisi.

Sbraccio 850 mm / 33.5 in
Carico utile 5 kg / 11 lbs
Footprint Ø149 mm
Peso 20.6 kg / 45.4 lbs
Sbraccio 850 mm / 33.5 in
Carico utile 5 kg / 11 lbs
Footprint Ø149 mm
Peso 20.6 kg / 45.4 lbs

Il cobot che ha dato il via a tutto

Rilasciata per la prima volta nel 2008, la versione CB3 di un cobot con carico utile di 5 kg (11 libbre) ha ricevuto miglioramenti nella tecnologia e continua il suo percorso di integrazione senza soluzione di continuità con un'ampia gamma di applicazioni.

UR5e è ideale per coloro che necessitano di footprint sufficientemente contenuto per essere montato all'interno della linea di produzione esistente (ad esempio su un tavolo o all'interno di una macchina). In base alla tua esigenza di sollevare oggetti leggeri e di medie dimensioni, l'UR5e raggiunge 200 mm in più rispetto al braccio di un lavoratore medio. Ciò è utile quando gli articoli devono essere collocati all'interno di macchine o quando un'attività deve essere completata al di fuori della portata dei dipendenti.

Produttività

Aumenta i tempi di attività e la produttività, eliminando gli errori introducendo procedure automatizzate e standardizzate.

Agile

Crea nuove soluzioni, riutilizza i programmi per attività ricorrenti e sposta il cobot in nuovi processi, se necessario.

Libera i dipendenti

Dai ai tuoi dipendenti la libertà di concentrarsi su ciò in cui sono migliori e lascia il resto al cobot.

Applicazioni UR5e

UR5e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Prestazioni reali di carico

Prestazioni reali di carico

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando si richiede di sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarti al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento del modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR5e ti supporterà in questo cambiamento.

Luci spente, lavorazioni attive

Luci spente, lavorazioni attive

L'automazione delle attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali. Mentre l'UR5e può sollevare 5 kg (11 libbre), consuma in media solo 200 Watt, lo stesso di una console di gioco. Puoi potenziare i tuoi processi di lavoro, mantenendo basso il consumo di elettricità.

Supporto cobot in loco direttamente con UR

Supporto cobot in loco direttamente con UR

Gli ingegneri addetti all'assistenza sul campo (FSE) possono rapidamente raggiungerti presso la tua posizione per condurre riparazioni sul campo o completare controlli di manutenzione regolari, assicurandoti di ottenere il massimo valore dal tuo cobot ogni giorno.

Scopri di più

Sblocca tutto il potenziale della tua flotta di cobot

Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.

Progettato per migliorare il tuo lavoro

Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività, consentendo un'interazione umana-robot sicura e collaborativa.

Messa in servizio rapida

Messa in servizio rapida

Un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice task impiega in genere meno di un'ora.

Risparmio di spazio

Risparmio di spazio

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare le attività nelle configurazioni di produzione esistenti in cui lo spazio a terra è spesso limitato e a un prezzo vantaggioso.

Consumo energetico

Consumo energetico

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Collaborativo e sicuro

Collaborativo e sicuro

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot (previa analisi del rischio) di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.

Ottieni il massimo dal tuo cobot

UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Configurazione utensile

Configurazione utensile

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Piani di sicurezza

Piani di sicurezza

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Scopri di più

Scopri di più

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Garantisci la massima operatività

Garantisci la massima operatività

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività sia la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo in loco per riparazioni tempestive.

Suite per sviluppatori UR

Suite per sviluppatori UR

Cerchi una soluzione? Abbiamo consolidato tutti i nostri fantastici contenuti in un nuovo spazio chiamato UR Developer Suite! Clicca qui per trovare tutti gli strumenti, i tutorial e le risorse di cui hai bisogno per avere successo.

Portale clienti MyUR

Portale clienti MyUR

Registra oggi il tuo cobot per accedere al nostro portale clienti: myUR. Scarica il software più recente, invia un ticket per il supporto virtuale o in loco, e rivedi i dati dei cobot in un unico posto.

Ecosistema UR+

Ecosistema UR+

Sfoglia oltre 300 accessori che vanno dagli erogatori di colla alle telecamere di ispezione.

Richiedi un preventivo

Compila il modulo a destra e ti contatteremo.

Il processo è semplice:

Compila il modulo.

Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.

Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.