e-Series
Cavi standard (CB5)
Cavo robot standard, lunghezze da 1 a 12 m
Collega i bracci robotici e-Series al controller CB5 con la flessibilità necessaria per adattarsi alla disposizione della tua cella di lavoro. Disponibile nelle lunghezze di 1 m, 2 m, 6 m e 12 m per semplificare l'integrazione su diverse distanze di montaggio e percorsi dei cavi.
Cavi standard I cavi svolgono un ruolo fondamentale nella configurazione del sistema, nella manutenibilità e nell'affidabilità a lungo termine. UR offre diverse opzioni di cavi per adattarsi a diverse distanze di montaggio, percorsi dei cavi ed esigenze di movimento, senza modificare l'architettura di base del sistema. Disponibili nelle lunghezze di 1 m, 2 m, 6 m e 12 m. Ideali per installazioni fisse e il posizionamento standard braccio/centralina di controllo. Supporta il montaggio passante laterale/a foro tramite il connettore a flangia di base.
Compatibilità Compatibile con bracci robotici e-Series e controller CB5.