UR10e

UR10e

Cobot di medie dimensioni e versatili

UR10e è il nostro robot collaborativo industriale medio che combina un'ampia portata a un carico utile elevato. Questo cobot si integrerà perfettamente in un'ampia gamma di applicazioni e offrirà infinite possibilità di automazione.

Sbraccio 1300 mm / 51.2 in
Capacità di carico 12,5 kg / 27.55 lbs
Footprint Ø 190 mm
Peso 33,5 kg / 73.9 lbs
Sbraccio 1300 mm / 51.2 in
Capacità di carico 12,5 kg / 27.55 lbs
Footprint Ø 190 mm
Peso 33,5 kg / 73.9 lbs

La tua attività, a modo tuo

L'automazione delle attività ripetitive, dal punto di vista tecnologico, non è mai stata la sfida. La sfida è stata trovare lo strumento giusto che ti permettesse di adattarti al futuro della produzione.

Il nostro robot industriale collaborativo più popolare, l'UR10e, supporta i clienti a livello globale nell'automazione di attività regolari come la pallettizzazione, l'asservimento macchine e la saldatura. Consente inoltre lo sviluppo di soluzioni incredibilmente creative, come la raccolta di plastica nei fiumi, la produzione di vetro o le soluzioni di rifornimento per auto.

Questo cobot offre capacità di carico utile e portata sufficienti ed è abbinato al nostro potente ecosistema di componenti e kit UR+, rendendo possibile l'automazione di molte attività. Allo stesso tempo, l'UR10e è facilmente reimplementabile e veloce da riprogrammare, offrendoti la flessibilità di cambiare configurazione, quando necessario.

Produttività

Aumenta i tempi di attività e la produttività, eliminando gli errori introducendo procedure automatizzate e standardizzate.

Agile

Creare nuove soluzioni, riutilizzare i programmi per attività ricorrenti e spostare il cobot in nuovi processi, se necessario.

Libera i tuoi dipendenti

Dai ai tuoi dipendenti la libertà di concentrarsi su ciò in cui sono migliori e lascia il resto al cobot.

Applicazioni UR10e

UR10e può essere utilizzato in una varietà di applicazioni. Fai clic sulle applicazioni più popolari qui sotto per saperne di più.

Prestazioni reali di carico utile

Prestazioni reali di carico utile

Rendi la tua struttura a prova di futuro con un cobot che ti consente di crescere con le tue attività. Quando si richiede di sollevare oggetti pesanti oltre la distanza massima, non limitarsi al modo in cui il dispositivo di estremità è montato. Se gli oggetti richiedono un cambiamento del modo in cui vengono sollevati, con conseguente spostamento del centro di gravità, l'UR10e vi supporterà in questo cambiamento.

Progettazione per carichi utili più elevati
Luci spente, lavorazioni attive

Luci spente, lavorazioni attive

L'automazione delle attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali. Mentre l'UR10e può sollevare 12,5 kg (27,5 libbre), consuma in media solo 200 Watt, lo stesso di una console di gioco. Puoi potenziare i tuoi processi di lavoro, mantenendo basso il consumo di elettricità.

Supporto cobot in loco direttamente con UR

Supporto cobot in loco direttamente con UR

Gli ingegneri addetti all'assistenza sul campo (FSE) possono raggiungerti rapidamente nella tua posizione per condurre riparazioni di cobot sul campo o completare controlli di manutenzione regolari, assicurandoti di ottenere il massimo valore dal tuo cobot ogni giorno.

Scopri di più

Sblocca tutto il potenziale della tua flotta di cobot

Integrando i tuoi robot con la nostra piattaforma di connettività completa, trarrai vantaggio da una maggiore produttività, tempi di inattività ridotti al minimo e una gestione efficiente della flotta, il tutto comodamente dal tuo ufficio, ovunque si trovi.

Progettato per migliorare il tuo lavoro

Mentre il nostro obiettivo è rendere l'automazione disponibile per chiunque, ovunque, miriamo anche a supportare il tuo viaggio nel rivoluzionare la tua attività consentendo un'interazione umana-robot sicura e collaborativa.

Messa in servizio rapida

Messa in servizio rapida

Un operatore non addestrato per disimballare il cobot, montarlo e programmare il primo semplice task impiega in genere meno di un'ora.

Risparmio di spazio

Risparmio di spazio

L'ingombro ridotto del nostro cobot offre l'opportunità di automatizzare le attività anche nelle configurazioni di produzione esistenti, in cui lo spazio a terra è spesso limitato e a un prezzo vantaggioso.

Consumo energetico

Consumo energetico

Automatizzare le attività ti dà la possibilità di eseguirle autonomamente senza un monitoraggio costante dei tuoi dipendenti. Inoltre, i cobot UR consumano meno elettricità rispetto ai robot industriali tradizionali.

Collaborativo e sicuro

Collaborativo e sicuro

Tutti i cobot UR sono dotati di funzioni di sicurezza integrate, tra cui la tecnologia di rilevamento della forza e il rilevamento delle collisioni. Queste caratteristiche consentono ai nostri cobot (previa analisi del rischio) di lavorare al tuo fianco senza la necessità di barriere di sicurezza o gabbie, aumentando la produttività e promuovendo un ambiente di lavoro sicuro.

Controllo del movimento

I movimenti fluidi sono fondamentali per le applicazioni di processo come l'erogazione, la saldatura e il caricamento macchine o altro. Con un'attenzione particolare all'aumento della durata e della qualità, i nostri algoritmi di controllo del movimento consentono una minore usura delle articolazioni per aumentare i tempi di attività e ridurre la manutenzione, consentendo al cobot di muoversi a velocità elevate.

Ottieni il massimo dal tuo cobot

UR Academy offre una serie di esempi di programmazione passo-passo e tutorial per la risoluzione dei problemi e le attività di riparazione.

Configurazione utensile

Configurazione utensile

Scopri come impostare il punto centrale dell'utensile (TCP) e come regolare correttamente il carico utile e il centro di gravità.

Piani di sicurezza

Piani di sicurezza

Scopri come creare e configurare piani di sicurezza. Un piano di sicurezza può impedire al robot di superarlo in modalità normale, in modalità ridotta o in entrambe; oppure può attivare la modalità ridotta.

Scopri di più

Scopri di più

Visita UR Academy e sfoglia il nostro intero catalogo di argomenti e risorse popolari disponibili per apprendere gli elementi essenziali della programmazione di un cobot UR.

Garantisci la massima operatività

Garantisci la massima operatività

Con UR Care Services, puoi essere certo che il tuo tempo di attività sia la nostra priorità. Il nostro impegno per l'eccellenza garantisce il massimo tempo di attività attraverso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la connettività remota e l'assistenza sul campo in loco per riparazioni tempestive.

Suite per sviluppatori UR

Suite per sviluppatori UR

Cerchi una soluzione? Abbiamo consolidato tutti i nostri fantastici contenuti in un nuovo spazio chiamato UR Developer Suite! Clicca qui per trovare tutti gli strumenti, i tutorial e le risorse di cui hai bisogno per avere successo.

Portale clienti MyUR

Portale clienti MyUR

Registra oggi il tuo cobot per accedere al nostro portale clienti: myUR. Scarica il software più recente, invia un ticket di assistenza per il supporto virtuale o in loco e rivedi i dati dei cobot in un unico posto.

Ecosistema UR+

Ecosistema UR+

Sfoglia oltre 300 accessori che vanno dagli erogatori di colla alle telecamere di ispezione.

Richiedi un preventivo

Compila il modulo a destra e ti contatteremo.

Il processo è semplice:

Compila il modulo.

Un membro del team UR nella tua regione ti contatterà per discutere le tue esigenze in modo più dettagliato. È inoltre possibile organizzare una demo di persona e gratuita.

Ti forniremo la soluzione e il preventivo più adatti alle tue esigenze aziendali.

Sede locale
  • Universal Robots Italia
  • Via Lessolo, 3
  • 10153 Torino TO
Contattaci: +39 011 1889 2271