<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Componenti hardware industriali, progettati per la piattaforma UR

Controller, console di programmazione e componenti di sistema sono progettati come parte di un’architettura hardware unificata, che garantisce controllo, interazione e connettività coerenti in ogni implementazione.
Universal Robots CB7 Core controller

La base fisica per l'automazione nel mondo reale

L'hardware definisce il modo in cui i sistemi robotici vengono controllati, azionati e integrati nella produzione. L'hardware di Universal Robots combina controllo del sistema, interazione con l'utente e connettività fisica in un'architettura coerente, progettata per garantire un'implementazione affidabile e un funzionamento a lungo termine.

Descrizione dell'immagine

Controller

Il controller UR funge da centro operativo per il funzionamento del robot, riunendo alimentazione, funzioni di sicurezza e comunicazione in un unico sistema.

  • Controllo centralizzato del funzionamento del robot e del coordinamento del sistema
  • Gestione integrata di alimentazione, sicurezza e comunicazione
  • Architettura di controllo coerente in tutta la gamma di prodotti
Descrizione dell'immagine

Console di programmazione

Le console di programmazione costituiscono l'interfaccia principale per programmare e azionare il robot, con un modello di interazione coerente su tutta la piattaforma.

  • Touchscreen capacitivo ad alta risoluzione per un controllo e una programmazione diretti
  • Funzione Freedrive integrata per il posizionamento manuale
  • Supporto per l'attivazione a 3 posizioni, in linea con i requisiti aggiornati della norma ISO 10218-1:2025
  • Design leggero e cablaggio flessibile per un utilizzo agevole nello spazio di lavoro
Descrizione dell'immagine

Pannello intelligente SP7

Il pannello a pulsanti removibile per i robot g-Series di 7ª generazione porta un controllo intuitivo direttamente sulla flangia dell'utensile, per una programmazione e un funzionamento moderni.

Descrizione dell'immagine

Cavi

I componenti hardware di supporto consentono un'installazione flessibile, una disposizione del sistema e un funzionamento adattabili a diversi ambienti di produzione.

Contattaci

Sapevi che migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per…

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda di prodotti in continua evoluzione
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Fare fronte alla carenza di manodopera