<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Vai al contenuto principale

Controller

Il sistema di controllo che alimenta il movimento, la sicurezza e la comunicazione di ogni robot UR. Progettati per l'automazione industriale, i controller UR offrono le funzionalità necessarie per implementare, azionare e scalare applicazioni robotiche negli ambienti di produzione.
Universal Robots CB7 Core controller

Un'unica piattaforma. Due configurazioni.

Lo stesso controller CB7 è disponibile in un armadio completamente chiuso con grado di protezione IP54, ideale per installazioni fisse standard, oppure in un design compatto senza armadio, pensato per gli integratori che incorporano il robot in una soluzione di automazione più ampia, offrendo ai produttori flessibilità senza modificare il sistema di controllo sottostante.

Entrambe le configurazioni CB7 offrono controllo del movimento e coordinamento del sistema, architettura di sicurezza integrata, comunicazione industriale e I/O, e controllo unificato tramite la nostra piattaforma software PolyScope.

Descrizione dell'immagine

Funzionalità principali

Progettati per l'automazione industriale, i controller UR offrono le funzionalità necessarie per implementare, azionare e scalare applicazioni robotiche negli ambienti di produzione.

Descrizione dell'immagine

CB7 Core

Il controller CB7 Core offre un involucro compatto, pronto per l'assistenza, con grado di protezione IP54, e garantisce un'elaborazione 40% più rapida. Grazie a connettori migliorati e cavi più lunghi, offre un uptime superiore rispetto alle generazioni precedenti di controller. Tre porte Ethernet 1 Gb e 16 DI/DO configurabili, assegnabili come I/O di sicurezza, semplificano l'architettura del sistema senza hardware esterno. Certificato UL1740 e EMC. Alimentato da PolyScope X.

Descrizione dell'immagine

CB7 Core Compact

Il controller CB7 Core Compact offre le stesse solide capacità di controllo del CB7 Core, in un formato ridotto e senza armadio, progettato per costruzioni di macchine alimentate in corrente alternata, integrandosi direttamente negli armadi delle celle di lavoro o in macchinari personalizzati. Certificato UL1740 e EMC. Alimentato da PolyScope X.

Contattaci

Sapevi che migliaia di aziende si affidano ai robot collaborativi per…

  • Aumentare la produttività
  • Adattarsi alla domanda di prodotti in continua evoluzione
  • Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
  • Fare fronte alla carenza di manodopera