g-Series
CB7 Core Compact
Controller senza armadio per alimentazione CA
Il CB7 Core Compact offre le stesse solide capacità di controllo del CB7 Core, in un formato ridotto progettato per i costruttori di macchine, capace di integrarsi direttamente negli armadi delle celle di lavoro o in macchinari personalizzati. Tre porte Ethernet 1 Gb e 16 I/O digitali configurabili, inclusi gli I/O di sicurezza, offrono una connettività flessibile senza hardware esterno. Certificato EMC. Alimentato da PolyScope X.
Processore 40% più rapido Un processore 40% più rapido rispetto al CB5.6 migliora l'esecuzione dei programmi e la reattività delle comunicazioni. Tre porte Ethernet 1 Gb, I/O digitali e analogici configurabili e un alimentatore 24 V DC 4 A supportano l'integrazione flessibile di sensori e dispositivi senza infrastrutture aggiuntive.
Connettività Ethernet e USB estesa Tre porte Ethernet 1 Gb consentono la comunicazione multi-rete per PLC, HMI, MES e sistemi di visione. Le porte USB Type A e Type C consentono il collegamento diretto di periferiche, dispositivi di archiviazione e accessori. Le interfacce I/O e di comunicazione configurabili supportano architetture di sistema flessibili.
Comunicazione industriale Supporta le comunicazioni Modus, adattatore Ethernet/IP, PROFINET e OPC UA.
Dimensioni | 387 x 158 x 201 mm |
|---|---|
Peso | 8.5 kg (18.7 lbs) |
Classificazione IP | IP20 |
Rete | 3x Ethernet 1 Gb - comunicazione diretta con PLC, HMI, MES, sistemi di visione |
USB |
|
I/O | 16 I/O digitali configurabili, 4 I/O analogici, 4 ingressi digitali in quadratura |
Alimentazione | 24 V DC, 4A |
Opzioni cavo | 6m, 12m |
Conformità | Certificato TÜV secondo UL1740 ed EMC |