e-Series UR Series
3PE TP
Doppi interruttori 3PE, conforme alla norma ISO 10218-1:2025
Progettata per supportare la conformità ai requisiti di sicurezza della norma ISO 10218-1:2025, la console di programmazione 3PE combina un touchscreen reattivo con doppi dispositivi di attivazione a tre posizioni integrati e un comando Freedrive dedicato, per una programmazione del robot sicura e intuitiva. Compatibile con i robot e-Series e UR Series per una soluzione consolidata e incentrata sulla sicurezza.
Console di programmazione ad attivazione a 3 posizioni (3PE) La console di programmazione 3PE integra doppi interruttori 3PE per un funzionamento manuale sicuro, con supporto nativo in PolyScope. Conforme ai requisiti della norma ISO 10218-1:2025 per il funzionamento manuale. La console mantiene la stessa risoluzione e le stesse prestazioni del touchscreen della console di programmazione standard.
Progettata per il funzionamento manuale in ambienti industriali in cui è richiesto un dispositivo di attivazione a tre posizioni integrato.
- Doppi interruttori 3PE integrati nella console di programmazione
- Conforme ai requisiti della norma ISO 10218-1:2025 per il funzionamento manuale
- Supporto nativo di PolyScope
- Touchscreen capacitivo 1280 x 800, identico a quello della console di programmazione standard
- Pulsante Freedrive dedicato per la guida manuale
- Resistenza a polvere e acqua con grado di protezione IP54
- 300 x 231 x 50 mm, 1,8 kg
- Si monta sul controller standard
- Compatibile con i robot UR Series ed e-Series
Peso | 1.8 kg (3.9 lbs) |
|---|---|
Dimensioni | 300 mm x 231 mm x 50 mm (11.8 in x 9.1 in x 2.0 in) |
Opzioni di lunghezza del cavo | 4.5 m |
Risoluzione del display | 1280 x 800 pixels |
Grado di protezione IP | IP54 |
Certificazioni | ISO 10218-1:2025 |