Il cobot industriale compatto e heavy-duty unisce velocità e forza


Odense, Danimarca, 6 ottobre 2025 – Universal Robots, l’azienda leader mondiale nel settore dei robot collaborativi (cobot), ha ampliato la sua serie UR con il lancio di UR18, un robot collaborativo industriale progettato per garantire potenza e velocità in un formato compatto.
Con uno sbraccio di 950 mm, una capacità di carico che supporta end effector di grandi dimensioni e velocità di movimento fino a 4 m/s, UR18 è ideale per applicazioni ad alta cadenza come pick-and-place, assemblaggio e movimentazione dei materiali in settori quali logistica, automotive e food & beverage. Il suo design leggero da 39 kg ne semplifica l’installazione sulla maggior parte dei sistemi a portale standard, consentendo un montaggio flessibile senza modifiche infrastrutturali onerose.
UR18 debutta con la versione aggiornata del freedrive e con funzionalità avanzate di motion control, tra cui OptiMove e MotionPlus, la nuova tecnologia di controllo del movimento sviluppata da Universal Robots per offrire una gestione più fluida e precisa.
Come tutti i cobot della serie UR, UR18 è certificato UL1740, caratteristica che consente la collaborazione sicura uomo–robot, semplifica la conformità ai principali requisiti di sicurezza industriale e garantisce un’integrazione più rapida all’interno degli impianti produttivi.
Scopri di più su UR18 e su come può trasformare la tua efficienza produttiva e scopri l'intero portfolio della serie UR, inclusi i nuovi UR15 e UR8 Long, qui.
Keith Fox, Chief Product Officer di Universal Robots.UR18 offre ai produttori maggiori capacità senza compromessi. Unisce la forza necessaria per gestire carichi più pesanti alla velocità e alla flessibilità che i nostri clienti si aspettano, permettendo loro di raggiungere nuovi livelli di efficienza.