Explore the entire Universal Robots family, engineered for next-level speed and heavy lifting.
La serie UR è progettata per un'automazione affidabile in un'ampia gamma di applicazioni, offrendo un'automazione robusta ed efficiente a vari settori.
La serie UR offre la velocità e la precisione necessarie per affrontare le attività più impegnative. Gestisce carichi utili più pesanti, arriva più lontano, il tutto mantenendo capacità collaborative.

La geometria della serie UR combinata con l'architettura congiunta aggiornata consente a questi robot di sollevare carichi utili pesanti a velocità un tempo riservate ai robot industriali tradizionali.
Migliora le tue operazioni di fine linea, aumenta la produttività e libera la tua forza lavoro qualificata dal sollevamento ripetitivo di carichi pesanti, in modo che possa concentrarsi su attività di valore più elevato e di maggiore impatto.

Con le certificazioni IP65 e Cleanroom, la serie UR è costruita per prosperare in più ambienti, compresi quelli con condizioni difficili o rigorosi standard di pulizia.
Che si tratti di un ambiente industriale impegnativo o di uno spazio di lavoro strettamente controllato, puoi portare la potenza dell'automazione ovunque, anche in ambienti regolamentati.

Il nuovo design del giunto del robot della serie UR incorpora meno componenti, ciascuno di altissima qualità. Questo approccio semplificato riduce la complessità, migliora la durata e offre un giunto più robusto ed efficiente con il minimo rischio di guasti.
Costruiti per resistere a compiti impegnativi e ripetitivi per anni, questi giunti ad alte prestazioni sono realizzati per funzionare in modo affidabile, senza sforzo e in modo coerente.

PolyScope, il software intuitivo che alimenta la serie UR, è stato migliorato con algoritmi avanzati per gestire carichi utili più pesanti mantenendo gli standard di sicurezza collaborativa per cui UR è nota.
Con un facile accesso a strumenti e funzionalità essenziali, i robot UR rimangono semplici da programmare, implementare e gestire, consentendo l'automazione di attività anche complesse.

Migliaia di aziende si affidano a robot collaborativi per...
Aumentare la produttività
Adattarsi alla mutevole domanda di prodotti
Migliorare il benessere e la fidelizzazione dei dipendenti
Personale in carenza di manodopera