Promuovendo un ambiente di lavoro diversificato, equo, inclusivo e rispettoso, con incarichi impegnativi, opportunità di sviluppo e una cultura sicura e positiva. Sostenere il successo delle comunità locali e globali

Ci sforziamo di essere un membro responsabile delle comunità in cui vivono i nostri dipendenti o che ospitano le nostre attività. La nostra azienda sostiene l'istruzione, le attività locali e le iniziative per migliorare l'ambiente. Siamo particolarmente attivi a Odense, in Danimarca, dove siamo un grande datore di lavoro e dove manteniamo uno stretto rapporto con la città e i fornitori di istruzione locali e dove sponsorizziamo eventi culturali locali per contribuire a creare una comunità fiorente per i dipendenti che lavorano presso la nostra sede.
Partnership di sostenibilità Odense
Fondo Startup Odense Robotics

Universal Robots è un'azienda innovativa con grandi ambizioni e ci sforziamo continuamente di attrarre e sviluppare una forza lavoro altamente performante e qualificata. Ci impegniamo per un ambiente di lavoro sano e sicuro, pieno di energia e un'atmosfera accogliente che favorisca la collaborazione, aiuti i dipendenti a mettere in atto le idee e a lavorare per rendere il futuro un posto migliore.
In tutte le nostre sedi, un ambiente di lavoro sicuro e sano rimane una priorità assoluta. Miriamo a zero incidenti e chiediamo ai nostri subappaltatori di rispettare standard simili.
Politica per la salute e la sicurezza
Certificazione ISO 45001:2018

Ci impegniamo a creare un luogo di lavoro e una cultura in cui ogni dipendente possa essere se stesso al lavoro attraverso la consapevolezza e la dedizione alla diversità, all'uguaglianza e all'inclusione. Siamo un team eterogeneo con valori coerenti e uno scopo condiviso: creare un mondo in cui le persone lavorino con robot, non come robot. Accogliamo e rispettiamo tutti i dipendenti attuali e nuovi, indipendentemente da età, sesso, etnia, religione, disabilità, orientamento sessuale e altre caratteristiche protette.

Ci rendiamo conto che la gioventù di oggi è il futuro di domani. Abbiamo scelto di concentrare gran parte della nostra attività di sponsorizzazione su attività di educazione alla robotica per ispirare e creare opportunità per la prossima generazione.
Odinskolen a Odense
Programma di borse di studio UR/MiR per donne in ingegneria
Teradyne si impegna a gestire in modo responsabile le attività che incidono sull'ambiente.