L'UR8 Long offre une portée de 1750 mm dans un design compact et léger. Idéal pour le soudage, le pick & place et le contrôle qualité, il excelle dans les applications nécessitant un mouvement linéaire précis et une accélération à grande vitesse. Avec une architecture de joint avancée et un contrôle précis du couple, c'est le cobot parfait pour les tâches exigeant à la fois portée et précision.
Les atouts techniques de l'UR8 Long optimisent la productivité au quotidien. L'UR8 Long permet un contrôle continu de la torche pour des soudures plus propres, moins de meulage et de retouches - économisant à la fois du temps et des consommables dans les ateliers de fabrication. Il prend en charge les soudures répétitives et non ergonomiques, permettant aux soudeurs qualifiés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Il répond ainsi aux difficultés liées à la pénurie de main-d’œuvre.
Combinant une longue portée, une conception compacte et la flexibilité de la robotique collaborative, il peut être utilisé dans divers secteurs. Du pick & place à l'assemblage (soudage de caisses en blanc) de sous-ensembles, la vitesse et la précision inégalées de l'UR8 Long en font un atout de taille dans le secteur automobile, entre autres - permettant d'automatiser exactement là où c'est le plus nécessaire.
Certaines tâches demandent plus que du savoir-faire. Elles exigent un outil qui ne faiblit pas lorsque le travail devient difficile. Les atouts techniques de l'UR8 Long optimisent la productivité au quotidien.

Découvrez tous les bénéfices de l'UR8 Long pour la production automobile.

Découvrez pourquoi l'UR8 Long est le robot de soudage parfait.
L'UR8 Long peut être utilisé dans une variété d'applications. Cliquez sur les applications les plus populaires, ci-dessous, pour en savoir plus.

Préparez l'avenir de votre usine avec un cobot vous permettant de suivre l'évolution de vos opérations. Doté d'une charge utile de 8 kg, l'UR8 Long peut soulever des charges pouvant atteindre les 10 kg lorsqu'il est utilisé en pendulaire, même sur sa portée maximale. Il vous aide ainsi à vous adapter à tout changement.

Malgré une forte charge utile, une vitesse accrue et une grande portée, la sécurité de l'opérateur demeure notre priorité numéro un. Nos ingénieurs ont consacré des heures au développement de fonctions de sécurité de nos cobots. Le résultat ? Des références en matière de sécurité pour les robots collaboratifs industriels d'aujourd'hui.
En intégrant vos robots à notre plate-forme de connectivité complète, vous bénéficierez d'une productivité accrue, de temps d'arrêt minimisés et d'une gestion efficace de la flotte, le tout depuis la commodité de votre bureau, où que vous soyez.
Si notre objectif est de rendre l'automatisation accessible à tous et partout, nous souhaitons également vous aider à révolutionner votre activité en permettant une interaction sûre et collaborative entre l'homme et le robot.

Pour un opérateur non formé, le déballage du cobot, son montage et la programmation de la première tâche prennent généralement moins d'une heure.

Le faible encombrement de notre cobot ouvre des perspectives pour automatiser des tâches dans des installations existantes où l'espace au sol est souvent restreint.

L'automatisation vous permet d'exécuter des tâches de manière autonome, sans surveillance constante. En outre, les cobots UR consomment moins d'électricité que les robots industriels traditionnels.

Tous nos cobots sont dotés de fonctions de sécurité intégrées, dont la technologie de gestion de la force et de détection des collisions. Elles leur permettent de travailler aux côtés des opérateurs sans cage ou barrière de sécurité, ce qui augmente la productivité et favorise un environnement de travail sûr.
L'UR Academy propose une série d'exemples de programmation et de tutoriels pour les tâches de dépannage et de réparation.

Apprenez à régler le point central de l'outil (TCP) et à ajuster correctement la charge utile ainsi que le centre de gravité.

Apprenez à créer et à configurer des plans de sécurité. Un plan de sécurité peut empêcher le robot de le dépasser en mode normal, en mode réduit ou dans les deux configurations ; il peut également déclencher le mode réduit.

Visitez l’UR Academy et parcourez notre catalogue complet de ressources disponibles pour apprendre l'essentiel de la programmation d'un cobot UR.

Avec UR Care, faites de la durée de vie de votre cobot une priorité. Garantissez un temps de fonctionnement maximal pour votre cobot grâce à une assistance 24/7, une connexion à distance et un service d'assistance sur site pour des réparations rapides.
Nous avons préparé une liste de questions fréquemment posées sur l'UR8 Long que vous trouverez sur notre page FAQ.
Remplissez le formulaire.
Notre équipe vous contactera pour discuter de vos besoins de manière plus détaillée. Une démonstration gratuite peut également être organisée au sein de votre atelier.
Nous fournirons une solution et établirons un devis répondant aux besoins de votre entreprise.