<link rel="stylesheet" href="styles-TODJBD2E.css"> Aller au contenu principal
  • e-Series

UR3e-540

Charge utile de 3 kg, portée de 540 mm, alimenté par le contrôleur CB7

L’UR3e-540 reste le bras le plus léger et le plus précis de la gamme. Il est désormais associé au contrôleur CB7 et au teach pendant TP7 Core, qui donnent accès à PolyScope X. La rotation du poignet à ±360° reste particulièrement adaptée au vissage, aux opérations de finition et aux tâches d’assemblage exigeant une grande précision.

Charge utile
3 kg (6,6 lbs)
Portée
540 mm (19,7 in)
Vitesse TCP maximale
3 m/s
Poids
11,2 kg (24,7 lbs)

Rotation continue du poignet 3
Spécifique à l’UR3e, la rotation continue de la dernière articulation du poignet permet d’exécuter des opérations sans interruption, de simplifier la programmation et d’améliorer la disponibilité dans les applications à cadence élevée.

  • Rotation de ±360° sur toutes les articulations, avec rotation continue de la dernière articulation du poignet
  • Mouvement continu : rotation ininterrompue pour le vissage, le dosage, le polissage et d’autres procédés utilisant un outil rotatif, sans arrêt ni inversion de mouvement imposés
  • Disponibilité accrue : suppression des mouvements de déroulement et de réinitialisation, ce qui réduit les interruptions de cycle dans les productions répétitives à fort volume
  • Programmation simplifiée : suppression des limites d’angle de l’articulation et réduction de la complexité des mouvements, pour des programmes plus intuitifs et plus robustes
  • Durabilité accrue : limite la torsion et la fatigue des câbles, prolongeant ainsi la durée de vie des faisceaux et des équipements intégrés en bout de bras

Conçu pour les applications à cadence élevée reposant sur une rotation continue, où la suppression des mouvements de déroulement et de réinitialisation permet de gagner en efficacité.

Connecteur de la bride d'outil
Le connecteur M8 à 8 broches intégré fournit directement au niveau de la bride l’alimentation, les E/S et la communication, réduisant ainsi le câblage, simplifiant l’intégration et permettant l’utilisation d’effecteurs terminaux plus intelligents.

  • Connecteur femelle M8 à 8 broches
  • Bride d’outil conforme à la norme EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • Alimentation 12 V ou 24 V au niveau de l’outil
  • 2 E/S numériques, configurables en NPN ou PNP
  • 2 entrées analogiques pour capteurs ou 1 interface de communication RS-485
  • Architecture conçue pour l’intégration de fonctions de sécurité

Compatible avec CB7 et TP7 Core
L’UR3e-540 peut être associé au contrôleur CB7 et au teach pendant TP7 Core pour bénéficier de PolyScope X, d’une exécution plus rapide des programmes et d’une connectivité étendue par rapport à la configuration e-Series standard.

Contactez Universal Robots

Demandez un devis et échangez avec notre équipe pour savoir comment ce cobot peut répondre aux besoins de votre application.