UR30

UR30

Charge utile lourde, cobot compact

Le UR30 peut soulever d'importantes charges utiles tout en maintenant une empreinte compacte dans un environnement collaboratif. Avec une capacité de levage de 30 kg et une portée de 1 300 mm, ce robot peut s'occuper de machines plus grandes, palettiser des produits lourds et soutenir efficacement le vissage à couple élevé.

Portée 1300 mm / 51.2 in
Charge utile 35 kg / 77.16 lbs
Empreinte Ø 245 mm
Poids 63.5 kg / 139.9 lbs
Portée 1300 mm / 51.2 in
Charge utile 35 kg / 77.16 lbs
Empreinte Ø 245 mm
Poids 63.5 kg / 139.9 lbs

Demander un devis

Remplissez le formulaire à droite et nous vous contacterons.

Le processus est simple :

Remplissez le formulaire.

Un membre de l'équipe UR de votre région vous contactera pour discuter de vos besoins de manière plus détaillée. Une démonstration en personne et sans frais peut également être organisée.

Nous fournirons une solution et un devis qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.

Introduction d'une charge utile supplémentaire de 5 kg pour l'UR30

La force redéfinie

Le UR30 peut faire également plus : il offre désormais une capacité de charge utile accrue de 5 kilogrammes, portant la charge utile totale à 35 kilogrammes pour certains mouvements. En redéfinissant la façon dont l'UR30 peut être utilisé, nous vous offrons des solutions qui peuvent améliorer la production et renforcer votre entreprise.

Cette nouvelle charge utile sera introduite dans PolyScope 5.19.

Télécharger maintenant

Performance dans un format compact

Construit sur la même architecture que l'UR20, l'UR30 offre une portée extraordinaire dans une empreinte compacte avec un contrôle de mouvement supérieur assurant le placement parfait de grandes charges utiles. Avec la capacité de gérer un couple plus élevé, l'UR30 ouvre la porte à un vissage précis et la charge utile de 30 kg apporte de la productivité à tout, de la machine avec plusieurs pinces à la palettisation de pièces lourdes.

Faisons le gros du travail

Évitez les blessures ou les accidents causés par le levage d'objets lourds et assurez un placement parfait des palettes avec une vitesse constante.

Ne laissez pas la porte ouverte

Utilisez plusieurs pinces dans votre application d'entretien de machine. Retirez les pièces, nettoyez les pièces et placez du nouveau stock en un seul passage pour maximiser la productivité.

Précision parfaite

Les joints à couple élevé UR30s et le capteur de couple de force permettent un vissage droit et cohérent même dans les zones difficiles à atteindre pour les humains et le mode stable empêche l'arrêt de protection tout en maintenant la sécurité.

Applications UR30

Le UR30 peut être utilisé dans une variété d'applications. Cliquez sur les applications les plus populaires ci-dessous pour en savoir plus.

Performances réelles de la charge utile

Performances réelles de la charge utile

À l'épreuve du temps avec un cobot qui vous permet de grandir avec vos tâches. Lorsque vous devez soulever des objets lourds sur la distance maximale, ne vous limitez pas à la façon dont votre effecteur final est monté. Si les objets nécessitent un changement de la façon dont ils sont soulevés, entraînant un déplacement du centre de gravité, l'UR30 vous soutiendra dans ce changement.

Sécurité

Sécurité

Avec une charge utile accrue, une vitesse et des capacités de portée améliorées, la sécurité de l'opérateur est toujours notre priorité numéro un. Dans le but de construire un robot collaboratif, nos ingénieurs ont consacré des heures au développement de nos fonctions de sécurité. Le résultat de leurs efforts a été la création de repères pour la sécurité lors du travail avec des robots industriels collaboratifs aujourd'hui.

Libérez tout le potentiel de votre flotte de cobot

En intégrant vos robots à notre plate-forme de connectivité complète, vous bénéficierez d'une productivité accrue, de temps d'arrêt minimisés et d'une gestion efficace de la flotte, le tout depuis la commodité de votre bureau, où que vous soyez.

Conçu pour améliorer votre travail

Bien que notre objectif soit de rendre l'automatisation accessible à tous, partout, nous visons également à soutenir votre parcours en révolutionnant votre entreprise en permettant une interaction homme-robot sûre et collaborative.

Déploiement rapide

Déploiement rapide

L'expérience prête à l'emploi pour un opérateur non formé pour déballer le cobot, le monter et programmer la première tâche simple est généralement inférieure à une heure.

Gain de place

Gain de place

Le faible encombrement de notre cobot ouvre des possibilités d'automatisation des tâches dans les installations de fabrication existantes où la surface au sol est souvent définie et à un prix élevé.

Consommation électrique

Consommation électrique

L'automatisation des tâches vous donne la possibilité d'exécuter des tâches de manière autonome sans surveillance constante de vos employés. De plus, les cobots UR consomment moins d'électricité que les robots industriels traditionnels.

Collaboratif et sûr

Collaboratif et sûr

Tous les cobots UR sont équipés de fonctions de sécurité intégrées, y compris la technologie de détection de force et la détection de collision. Ces fonctionnalités permettent à nos cobots de travailler à vos côtés sans avoir besoin de barrières de sécurité ou de cages, ce qui augmente la productivité et favorise un environnement de travail sûr.

Contrôle du mouvement

Le UR30 a reçu des améliorations logicielles pour réduire au minimum les contraintes sur la mécanique du bras et la nouvelle architecture d'articulation. Profitez de la plage de vitesse complète et des accélérations des cobots malgré le levage de la charge utile maximale à portée maximale.

Tirez le meilleur parti de votre cobot

UR Academy propose une série d'exemples de programmation étape par étape et de tutoriels pour les tâches de dépannage et de réparation.

Configuration de l’outil

Configuration de l’outil

Apprenez à définir le point central de l'outil (TCP) et à ajuster correctement la charge utile et le centre de gravité.

Plans de sécurité

Plans de sécurité

Découvrez comment créer et configurer des avions de sécurité. Un avion de sécurité peut empêcher le robot de se déplacer au-delà en mode normal, en mode réduit ou les deux ; ou il peut déclencher le mode réduit.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus

Visitez UR Academy et parcourez notre catalogue complet de sujets populaires et de ressources disponibles pour apprendre l'essentiel de la programmation d'un cobot UR.

Assurer une disponibilité maximale

Assurer une disponibilité maximale

Avec UR Care Services, vous pouvez être assuré que votre disponibilité est notre priorité. Notre engagement envers l'excellence garantit une disponibilité maximale grâce à une assistance 24h/24, 7j/7, une connectivité à distance et un service sur site pour des réparations rapides.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00