Avec une portée de 1750 mm et une capacité de charge utile de 25 kg, le cobot UR nouvelle génération gère plus de tâches et s’adapte à plus d’applications. Il contribue à la production dans des environnements plus variés que jamais.
Avec une portée de 1750 mm et une capacité de charge utile de 25 kg, le cobot UR nouvelle génération gère plus de tâches et s’adapte à plus d’applications. Il contribue à la production dans des environnements plus variés que jamais.
Nous introduisons une augmentation de la charge utile de +5 kilogrammes et des mouvements plus optimisés. Cette mise à jour augmente la capacité de levage à 25 kg, introduit un contrôle plus précis des processus à grande vitesse et crée des opportunités de collaboration supplémentaires dans le même encombrement compact.
Lors de l'utilisation de la position de levage supérieure, la charge utile accrue de l'UR20 permettra plus de solutions de productivité sans avoir besoin de cobots plus grands ou supplémentaires.
La charge utile accrue sera disponible avec le lancement de PolyScope 5.19.
Bien que la charge utile et la portée soient certainement des facteurs importants dans le choix d'un cobot, il existe d'autres caractéristiques qui définissent un cobot moderne : l'accessibilité, la consommation d'espace, les options de déploiement, les fonctionnalités logicielles et la durabilité. Le UR20 répond à tous ces critères tout en offrant la plus longue portée et les capacités de charge utile les plus lourdes de tous les cobots UR.
Le UR20 est conçu pour vous aider dans les tâches où le levage de charges lourdes sur une longue portée est une exigence de base. À des vitesses plus rapides, l'UR20 est livré avec un contrôle de mouvement supérieur pour assurer des mouvements fluides et précis en même temps.
Pour répondre à votre besoin d'automatiser les processus dans votre atelier existant, l'UR20 est livré dans une conception légère et un faible encombrement qui peut être installé presque n'importe où. Ce cobot est polyvalent et vous permettra d'automatiser les applications de la manutention au soudage.
La portée accrue permet la mise à l'échelle de l'automatisation du cobot et des gains de débit vers des applications plus exigeantes et plus lourdes.
Le UR20 est notre cobot le plus rapide et vous permettra d'augmenter votre débit et d'accélérer vos processus.
Profitez de la plage de vitesse complète et des accélérations tout en soulevant la charge utile maximale à sa portée maximale.
Le UR20 peut être utilisé dans une variété d'applications. Cliquez sur les applications les plus populaires ci-dessous pour en savoir plus.
À l'épreuve du temps avec un cobot qui vous permet de grandir avec vos tâches. Lorsque vous devez soulever des objets lourds sur la distance maximale, ne vous limitez pas à la façon dont votre effecteur final est monté. Si les objets nécessitent un changement de la façon dont ils sont soulevés, entraînant un déplacement du centre de gravité, l'UR20 vous soutiendra dans ce changement.
Avec une charge utile accrue, une vitesse et des capacités de portée améliorées, la sécurité de l'opérateur est toujours notre priorité numéro un. Dans le but de construire un robot collaboratif, nos ingénieurs ont consacré des heures au développement de nos fonctions de sécurité. Le résultat de leurs efforts a été la création de repères pour la sécurité lors du travail avec des robots industriels collaboratifs aujourd'hui.
En intégrant vos robots à notre plate-forme de connectivité complète, vous bénéficierez d'une productivité accrue, de temps d'arrêt minimisés et d'une gestion efficace de la flotte, le tout depuis la commodité de votre bureau, où que vous soyez.
Bien que notre objectif soit de rendre l'automatisation accessible à tous, partout, nous visons également à soutenir votre parcours en révolutionnant votre entreprise en permettant une interaction homme-robot sûre et collaborative.
L'expérience prête à l'emploi pour un opérateur non formé pour déballer le cobot, le monter et programmer la première tâche simple est généralement inférieure à une heure.
Le faible encombrement de notre cobot ouvre des possibilités d'automatisation des tâches dans les installations de fabrication existantes où la surface au sol est souvent définie et à un prix élevé.
L'automatisation des tâches vous donne la possibilité d'exécuter des tâches de manière autonome sans surveillance constante de vos employés. De plus, les cobots UR consomment moins d'électricité que les robots industriels traditionnels.
Tous les cobots UR sont équipés de fonctions de sécurité intégrées, y compris la technologie de détection de force et la détection de collision. Ces fonctionnalités permettent à nos cobots de travailler à vos côtés sans avoir besoin de barrières de sécurité ou de cages, ce qui augmente la productivité et favorise un environnement de travail sûr.
Le UR20 a reçu des améliorations logicielles pour réduire au minimum les contraintes sur la mécanique du bras et la nouvelle architecture d'articulation. Profitez de la plage de vitesse complète et des accélérations des cobots malgré le levage de la charge utile maximale à portée maximale.
UR Academy propose une série d'exemples de programmation étape par étape et de tutoriels pour les tâches de dépannage et de réparation.
Apprenez à définir le point central de l'outil (TCP) et à ajuster correctement la charge utile et le centre de gravité.
Découvrez comment créer et configurer des avions de sécurité. Un avion de sécurité peut empêcher le robot de se déplacer au-delà en mode normal, en mode réduit ou les deux ; ou il peut déclencher le mode réduit.
Visitez UR Academy et parcourez notre catalogue complet de sujets populaires et de ressources disponibles pour apprendre l'essentiel de la programmation d'un cobot UR.
Avec UR Care Services, vous pouvez être assuré que votre disponibilité est notre priorité. Notre engagement envers l'excellence garantit une disponibilité maximale grâce à une assistance 24h/24, 7j/7, une connectivité à distance et un service sur site pour des réparations rapides.
Nous avons préparé une liste de questions fréquemment posées sur l'UR20 que vous pouvez trouver sur notre page FAQ.
Vous cherchez à construire une solution ? Nous avons regroupé tout notre contenu incroyable dans un nouvel espace appelé UR Developer Suite ! Cliquez ici pour trouver tous les outils, tutoriels et ressources dont vous avez besoin pour réussir.
Enregistrez votre cobot dès aujourd'hui pour accéder à notre portail client : myUR. Téléchargez le logiciel le plus récent, soumettez un ticket d'assistance pour une assistance virtuelle ou sur site et examinez les données du cobot en un seul endroit.
Parcourez plus de 300 accessoires allant des distributeurs de colle aux caméras d'inspection.
Remplissez le formulaire à droite et nous vous contacterons.
Le processus est simple :
Remplissez le formulaire.
Un membre de l'équipe UR de votre région vous contactera pour discuter de vos besoins de manière plus détaillée. Une démonstration en personne et sans frais peut également être organisée.
Nous fournirons une solution et un devis qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.