UR18

UR18

Le cobot compact et robuste

L'UR18 combine résistance et agilité. Il peut être équipé d'outils plus grands pour soulever des charges plus lourdes tout en restant suffisamment léger pour un montage facile sur la plupart des systèmes de portique standard. Avec une portée de 950 mm et une vitesse allant jusqu'à 4 m/s, il se révèle idéal pour des applications de pick and place rapides où la réduction des temps de cycle est primordiale.

Portée 950 mm
Charge utile 18 kg
Empreinte au sol Ø 204 mm
Poids 39,2 kg
Portée 950 mm
Charge utile 18 kg
Empreinte au sol Ø 204 mm
Poids 39,2 kg

Conçu pour apporter puissance et efficacité

Pour les fabricants ayant besoin de déplacer leur robot plus rapidement, l'UR18 est le choix idéal. Contrairement à d'autres robots qui vous obligent à choisir entre charge utile élevée et performances agiles, l'UR18 vous propose les deux. Sa conception robuste lui permet d'être équipé de plus grands outils et de soulever des charges plus lourdes sans compromettre la vitesse, tandis que sa construction légère garantit une installation facile sur la plupart des systèmes de portique standard - aucun changement d'infrastructure coûteux n'est nécessaire.

Avec une portée de 950 mm et des capacités de mouvement rapide allant jusqu'à 4 m/s, l'UR18 est taillé pour les opérations de pick and place à haut débit. Cela se traduit par des temps de cycle réduits, une productivité plus élevée et plus de rendement dans un espace au sol restreint. Alors que les entreprises sont en recherche constante d'efficacité et de réduction des coûts, l'UR18 est un investissement intelligent, avec des bénéfices immédiats en matière de performance et de flexibilité.

Applications de l'UR18

L'UR18 peut être utilisé dans une variété d'applications. Cliquez sur les applications les plus populaires, ci-dessous, pour en savoir plus.

Une charge utile à toute épreuve

Une charge utile à toute épreuve

Préparez l'avenir de votre usine avec un cobot vous permettant de suivre l'évolution de vos opérations. L’UR18 tolère des déports d’outils et des décalages du centre de gravité, ce qui le rend robuste et polyvalent pour des manipulations lourdes et variées. Ainsi, votre installation ne sera pas figée à un seul type de préhension puisque le cobot saura s’adapter aux changements de production.

Sécurité

Sécurité

Malgré une forte charge utile, une vitesse accrue et une grande portée, la sécurité de l'opérateur demeure notre priorité numéro un. Nos ingénieurs ont consacré des heures au développement de fonctions de sécurité de nos cobots. Le résultat ? Des références en matière de sécurité pour les robots collaboratifs industriels d'aujourd'hui.

Libérez tout le potentiel de votre flotte de cobots

En intégrant vos robots à notre plate-forme de connectivité complète, vous bénéficierez d'une productivité accrue, de temps d'arrêt minimisés et d'une gestion efficace de la flotte, le tout depuis la commodité de votre bureau, où que vous soyez.

Conçu pour améliorer vos opérations

Si notre objectif est de rendre l'automatisation accessible à tous et partout, nous souhaitons également vous aider à révolutionner votre activité en permettant une interaction sûre et collaborative entre l'homme et le robot.

Déploiement rapide

Déploiement rapide

Pour un opérateur non formé, le déballage du cobot, son montage et la programmation de la première tâche prennent généralement moins d'une heure.

Économie d'espace

Économie d'espace

Le faible encombrement de notre cobot ouvre des perspectives pour automatiser des tâches dans des installations existantes où l'espace au sol est souvent restreint.

Consommation d'énergie

Consommation d'énergie

L'automatisation vous permet d'exécuter des tâches de manière autonome, sans surveillance constante. En outre, les cobots UR consomment moins d'électricité que les robots industriels traditionnels.

Collaboration et sécurité

Collaboration et sécurité

Tous nos cobots sont dotés de fonctions de sécurité intégrées, dont la technologie de gestion de la force et de détection des collisions. Elles leur permettent de travailler aux côtés des opérateurs sans cage ou barrière de sécurité, ce qui augmente la productivité et favorise un environnement de travail sûr.

Tirer le meilleur parti de votre cobot

UR Academy propose une série d'exemples de programmation étape par étape et de tutoriels pour les tâches de dépannage et de réparation.

Configuration de l'outil

Configuration de l'outil

Apprenez à régler le point central de l'outil (TCP) et à ajuster correctement la charge utile ainsi que le centre de gravité.

Plans de sécurité

Plans de sécurité

Apprenez à créer et à configurer des plans de sécurité. Un plan de sécurité peut empêcher le robot de le dépasser en mode normal, en mode réduit ou dans les deux configurations ; il peut également déclencher le mode réduit.

Un espace d'apprentissage

Un espace d'apprentissage

Visitez l’UR Academy et parcourez notre catalogue complet de ressources disponibles pour apprendre l'essentiel de la programmation d'un cobot UR.

Temps de fonctionnement maximal

Temps de fonctionnement maximal

Avec UR Care, faites de la durée de vie de votre cobot une priorité. Garantissez un temps de fonctionnement maximal pour votre cobot grâce à une assistance 24/7, une connexion à distance et un service d'assistance sur site pour des réparations rapides.

Demande de devis

Remplissez le formulaire.

Notre équipe vous contactera pour discuter de vos besoins de manière plus détaillée. Une démonstration gratuite peut également être organisée au sein de votre atelier.

Nous fournirons une solution et établirons un devis répondant aux besoins de votre entreprise.