<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Aller au contenu principal
  • g-Series

TP7 Core

Écran tactile Full HD léger de 11,6 pouces

Le TP7 Core est équipé de deux poignées 3PE repensées, offrant plusieurs positions de prise en main pour un meilleur confort lors d’utilisations prolongées. Dans PolyScope X, un joystick virtuel permet des déplacements manuels plus rapides et plus précis pendant la configuration. Un câble remplaçable sur site et un accès externe aux connecteurs simplifient la maintenance et réduisent les temps d’arrêt entre les interventions.

Écran Full HD 11,6" multi-touch et conception légère
L’écran IPS à grand angle de vision, compatible avec les gestes multi-touch, améliore la lisibilité et facilite la programmation quelle que soit la position de l’utilisateur. Avec un poids de seulement 1,39 kg et deux poignées 3PE repensées permettant plusieurs prises en main, le TP7 réduit la fatigue lors des longues sessions de programmation.

Smart Buttons configurables
Le TP7 intègre 2 Smart Buttons configurables, qui peuvent être programmés avec des Smart Skills personnalisées pour accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées.

Boîtier robuste et câble remplaçable sur site
Le boîtier robuste du teach pendant garantit un fonctionnement fiable dans les environnements industriels. Le câble du teach pendant, remplaçable sur site, est disponible dans des longueurs allant jusqu’à 12 m pour s’adapter aux cellules de grande taille. Son connecteur est accessible depuis l’extérieur afin de simplifier la maintenance et de réduire les temps d’arrêt.

Sécurité 3PE native (ISO 10218-1:2025)
Les dispositifs d’activation à trois positions (3PE) intégrés permettent une utilisation manuelle sûre, conforme aux exigences actualisées de la norme ISO 10218-1:2025. Les fonctions de sécurité intégrées réduisent également les efforts d’intégration.

Découvrir Gen 7 concrètement

Découvrez comment Gen 7 s'appuie sur une plateforme performante, l'évolutivité et une intégration transparente pour aider les fabricants à déployer en un temps record une automatisation intelligente. Réservez votre démo ou demandez un devis dès aujourd'hui.