e-Series
Câbles standard (CB5)
Câble de robot standard, longueurs de 1 à 12 m
Relie les bras robotiques e-Series au contrôleur CB5, avec plusieurs longueurs disponibles pour s’adapter à l’agencement de votre cellule. Proposé en 1 m, 2 m, 6 m et 12 m, il facilite l’intégration quelles que soient la distance de montage et les contraintes de cheminement du câble.
Câbles standard
Les câbles jouent un rôle essentiel dans l’agencement du système, la maintenance et la fiabilité à long terme. UR propose plusieurs options afin de s’adapter aux différentes distances de montage, aux contraintes de cheminement et aux besoins en mouvement, sans modifier l’architecture principale du système. Disponibles en longueurs de 1 m, 2 m, 6 m et 12 m, ils conviennent particulièrement aux installations fixes et aux configurations standard entre le bras et le contrôleur. Ils prennent également en charge le montage latéral ou traversant via le connecteur de bride de base.
Compatibilité
Compatibles avec les bras robotiques e-Series et les contrôleurs CB5.