<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Aller au contenu principal

Composants matériels industriels, conçus pour la plateforme UR

Les contrôleurs, consoles d’apprentissage et composants système sont conçus dans le cadre d’une architecture matérielle unifiée. Ils garantissent un contrôle, une interaction et une connectivité cohérents pour chaque déploiement.
Universal Robots CB7 Core controller

Le socle physique de l'automatisation dans le monde réel

Le matériel joue un rôle central dans le contrôle, l’utilisation et l’intégration des systèmes robotiques en production. Celui d’Universal Robots réunit le contrôle du système, l’interaction utilisateur et la connectivité physique au sein d’une architecture cohérente, conçue pour garantir la fiabilité des déploiements et la durabilité du fonctionnement.

Description de l'image

Contrôleurs

Le contrôleur UR constitue le cœur du système robotique. Il centralise l’alimentation, les fonctions de sécurité et la communication nécessaires au bon fonctionnement du robot.

  • Pilotage centralisé du robot et coordination du système
  • Gestion intégrée de l’alimentation, de la sécurité et des communications
  • Architecture de contrôle homogène sur l’ensemble de la gamme
Description de l'image

Teach pendants

Les teach pendants constituent l’interface principale pour programmer et piloter le robot, avec une expérience d’utilisation cohérente sur l’ensemble de la plateforme.

  • Écran tactile capacitif haute résolution pour le pilotage et la programmation
  • Fonction Freedrive intégrée pour le positionnement manuel du robot
  • Prise en charge d’un dispositif d’activation à trois positions, conformément aux exigences de la norme ISO 10218-1:2025
  • Conception légère et câblage flexible pour une utilisation aisée dans l’espace de travail
Description de l'image

Smart Panel SP7

Panneau de commande amovible pour les robots g-Series de 7ᵉ génération, le SP7 Smart Panel offre un pilotage intuitif directement au niveau de la bride d’outil, pour une programmation et une utilisation simplifiées et intuitives.

Description de l'image

Câbles

Les composants matériels complémentaires facilitent l’installation, l’agencement du système et son utilisation dans différents environnements de production.

Contactez-nous

Le saviez-vous ? Des milliers d’entreprises font confiance aux robots collaboratifs pour…

  • Augmenter leur productivité
  • S’adapter à l’évolution de la demande de produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation de leurs employés
  • Faire face aux pénurie de main-d’œuvre