<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Aller au contenu principal

Contrôleurs

Le système de contrôle qui gère les mouvements, la sécurité et les communications de chaque robot UR. Conçus pour l’automatisation industrielle, les contrôleurs UR offrent toutes les fonctionnalités nécessaires pour déployer, exploiter et faire évoluer les applications robotiques dans les environnements de production.
Universal Robots CB7 Core controller

Une plateforme. Deux configurations.

Le contrôleur CB7 est proposé en deux configurations : une armoire entièrement fermée certifiée IP54, idéale pour les installations fixes standard, et une version compacte sans armoire, destinée aux intégrateurs qui souhaitent intégrer le robot dans une solution d’automatisation plus large. Les industriels bénéficient ainsi d’une plus grande flexibilité sans changer de système de contrôle.

Les deux configurations CB7 offrent le contrôle des mouvements et la coordination du système, une architecture de sécurité intégrée, des communications industrielles et des E/S, ainsi qu’un pilotage unifié via notre plateforme logicielle PolyScope.

Description de l'image

Fonctionnalités essentielles

Conçus pour l'automatisation industrielle, les contrôleurs UR offrent les fonctionnalités nécessaires pour déployer, exploiter et faire évoluer des applications robotiques dans les environnements de production.

Description de l'image

CB7 Core

Le contrôleur CB7 Core est proposé dans un boîtier IP54 compact, conçu pour faciliter les interventions de maintenance, et offre une puissance de traitement supérieure de 40 %. Ses connecteurs améliorés et ses longueurs de câble étendues contribuent à accroître la disponibilité par rapport aux générations précédentes de contrôleurs.

Trois ports Ethernet 1 Gb et 16 E/S numériques configurables, pouvant être affectées aux fonctions de sécurité, simplifient l’architecture du système en limitant le recours à du matériel externe. Certifié UL1740 et CEM, le CB7 Core fonctionne avec PolyScope X.

Description de l'image

CB7 Core Compact

Le contrôleur CB7 Core Compact offre les mêmes capacités de contrôle robustes que le CB7 Core, dans un format plus compact et sans armoire, conçu pour les machines alimentées en courant alternatif. Il s’intègre directement dans les armoires de cellule ou les équipements sur mesure. Certifié UL1740 et CEM, il fonctionne avec PolyScope X.

Contactez-nous

Le saviez-vous ? Des milliers d’entreprises font confiance aux robots collaboratifs pour…

  • Augmenter leur productivité
  • S’adapter à l’évolution de la demande de produits
  • Améliorer le bien-être et la fidélisation de leurs employés
  • Faire face aux pénurie de main-d’œuvre