g-Series
CB7 Core Compact
Contrôleur sans armoire pour alimentation en courant alternatif
Le CB7 Core Compact offre les mêmes performances de contrôle fiables que le CB7 Core, dans un format plus compact, conçu pour les constructeurs de machines. Il s’intègre directement dans les armoires de cellule ou les équipements sur mesure. Trois ports Ethernet 1 Gb et 16 E/S numériques configurables, dont des E/S de sécurité, offrent une connectivité flexible sans matériel externe. Certifié CEM, il fonctionne avec PolyScope X.
Processeur 40 % plus rapide
Un processeur 40 % plus rapide que celui du CB5.6 améliore l’exécution des programmes et la réactivité des communications. Trois ports Ethernet 1 Gb, des E/S numériques configurables, des E/S analogiques et une alimentation 24 V CC, 4 A facilitent l’intégration de capteurs et de périphériques sans infrastructure supplémentaire.
Connectivité Ethernet et USB étendue
Trois ports Ethernet 1 Gb permettent de communiquer avec plusieurs réseaux pour connecter automates, IHM, systèmes MES et systèmes de vision. Les ports USB Type-A et Type-C permettent de connecter directement périphériques, supports de stockage et accessoires. Les E/S et interfaces de communication configurables offrent davantage de flexibilité dans la conception de l’architecture du système.
Communications industrielles
Prise en charge de Modbus, EtherNet/IP Adapter, PROFINET et OPC UA.
Dimensions | 387 x 158 x 201 mm |
|---|---|
Poids | 8,5 kg |
Classification IP | IP20 |
Réseau | 3 ports Ethernet 1 Gb - communication directe avec automates, IHM, MES, systèmes de vision |
USB |
|
E/S | 16 E/S numériques configurables, 4 E/S analogiques, 4 entrées numériques en quadrature |
Alimentation | 24 V DC, 4A |
Options de câble | 6m, 12m |
Conformité | Certifié TÜV conforme à UL1740 et CEM |