e-Series UR Series
3PE TP
Doubles interrupteurs 3PE, conformité à la norme ISO 10218-1:2025
Conçu pour répondre aux exigences de sécurité de la norme ISO 10218-1:2025, le teach pendant 3PE associe un écran tactile réactif à deux dispositifs d’activation à trois positions intégrés et à une commande Freedrive dédiée, pour un apprentissage du robot à la fois sûr et intuitif. Compatible avec les robots e-Series et UR Series, il offre une solution éprouvée, axée sur la sécurité.
Teach pendant avec dispositifs d’activation à 3 positions (3PE)
Le teach pendant 3PE intègre deux dispositifs d’activation à trois positions pour une utilisation sûre en mode manuel, avec une prise en charge native dans PolyScope. Il est conforme aux exigences de la norme ISO 10218-1:2025 relatives au fonctionnement en mode manuel. Il conserve la même résolution et les mêmes performances tactiles que le teach pendant standard.
- Conçu pour les opérations en mode manuel dans les environnements industriels nécessitant un dispositif d’activation à trois positions intégré.
- Deux dispositifs 3PE intégrés au teach pendant
- Conforme aux exigences de la norme ISO 10218-1:2025 pour le fonctionnement en mode manuel
- Prise en charge native dans PolyScope
- Écran tactile capacitif 1280 × 800, identique à celui du teach pendant standard
- Bouton Freedrive dédié pour le guidage manuel
- Indice de protection IP54 contre la poussière et les projections d’eau
- Dimensions : 300 × 231 × 50 mm ; poids : 1,8 kg
- Se monte sur le contrôleur standard
- Compatible avec les robots UR Series et e-Series
Poids | 1,8 kg |
|---|---|
Dimensions | 300 mm x 231 mm x 50 mm |
Options de longueur de câble | 4,5 m |
Résolution de l'écran | 1280 x 800 pixels |
Indice de protection IP | IP54 |
Certifications | ISO 10218-1:2025 |