De la fabrication automobile à l'expédition, des tâches complexes d'assemblage, d'inspection et de palettisation sont nécessaires dans l'ensemble du secteur des transports. Les robots collaboratifs améliorent l'efficacité et la qualité de la production en améliorant la précision et en réduisant les temps de cycle.

Le secteur des transports d'aujourd' hui évolue et évolue rapidement. Les constructeurs automobiles et aérospatiaux ont besoin d'une automatisation flexible qui puisse suivre le rythme de la production de véhicules et de pièces connexes, en particulier avec la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de nouvelles technologies. Les cobots d'Universal Robots offrent une qualité et une précision constantes, qu'ils effectuent des inspections de sécurité critiques ou qu'ils manipulent des composants électroniques délicats.
Le déploiement de cobots permet aux propriétaires d'entreprise d'automatiser des tâches répétitives ou dangereuses, telles que le soudage, le vissage et l'entretien des machines. En échange, les travailleurs qualifiés peuvent se concentrer sur des postes d'ingénierie et de contrôle de la qualité complexes et exigeants. Le résultat final ? Une production accélérée tout en maintenant les normes de sécurité et de fiabilité les plus élevées requises par le secteur.

Les cobots transforment les lignes de production automobile. Des applications allant de l'assemblage du tableau de bord à l'inspection de la qualité, les bras robotisés excellent dans des tâches répétitives telles que l'installation de composants et l'application de mastic et de peinture. Les cobots peuvent s'adapter rapidement et facilement aux nouveaux produits, même dans les travaux à faible volume ou à rotation rapide. Déployez-les et redéployez-les en interne, et intégrez-les aux systèmes de vision pour augmenter la précision et la fiabilité.

Dans l'industrie en croissance rapide des véhicules électriques (VE), les robots collaboratifs sont essentiels à l'automatisation de tâches répétitives telles que l'installation de composants de moteur, le placement de cellules de batterie et l'assemblage de harnais. Les entreprises programment ces robots polyvalents pour leur précision et leur productivité accrue. Les bras du robot peuvent également être reprogrammés pour gérer de nouveaux processus et procédures, offrant suffisamment d'espace et d'agilité pour suivre le rythme de l'évolution du paysage technologique dans l'industrie des véhicules électriques.

La précision et la qualité sont primordiales dans la fabrication aérospatiale, et les cobots répondent aux normes strictes requises pour l'assemblage, la production et les essais des composants d'avion. Les cobots peuvent gérer des tâches telles que le perçage précis de trous, l'installation de rivets et la finition de surface. Les composants vitaux sont ensuite inspectés pour s'assurer qu'ils sont conformes aux réglementations strictes de l'industrie qui sont mises à jour au fil du temps.
Parlez à l'un de nos experts en automatisation dès aujourd'hui et lancez-vous avec une solution personnalisée.
Une gamme de modèles Universal Robots est disponible pour répondre aux besoins d'automatisation, des tâches de précision aux exigences de longue portée et de charge utile élevée.
Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans chaque industrie manufacturière. Des entreprises de toutes tailles, des géants du Fortune 500 aux ateliers d'usinage sous contrat locaux, tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter la productivité et la qualité et améliorer la satisfaction au travail de leurs équipes de fabrication.

Les cobots UR répondent de front aux exigences de flexibilité avec une facilité d'utilisation, une programmation intuitive et un back-end puissant pour les OEM et les développeurs afin d'ajouter de la valeur et de répondre à des besoins spécifiques. Les systèmes basés sur des cobots UR génèrent un retour sur investissement qui est généralement mesuré en mois, et non en années.

Universal Robots a développé l'ensemble le plus complet d'outils et de fonctions de sécurité de l'industrie. Nos 17 protocoles de sécurité peuvent être configurés pour répondre aux exigences de sécurité variées de votre usine ou de vos installations et à l'évaluation des risques de votre application, permettant à votre équipe de fabrication de travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs UR pour...
· Augmenter la productivité
· S'adapter à l'évolution de la demande de produits
· Améliorer le bien-être et la rétention des employés
· Le personnel à travers les pénuries de main-d' œuvre