Métal et usinage

La nouvelle norme dans la fabrication nécessite une automatisation vraiment flexible pour répondre aux cycles de vie des produits plus courts et aux demandes changeantes des clients. Les robots collaboratifs répondent de front à ces exigences de flexibilité.

Automatisation polyvalente pour diverses applications

Dans le paysage manufacturier actuel, les postes vacants et les équipements inutilisés peuvent rapidement éroder les revenus et les bénéfices. Les travailleurs qualifiés comme les soudeurs, les chargeurs de machines, les assembleurs et les manutentionnaires sont de plus en plus difficiles à embaucher et à retenir, ce qui nuit à la productivité. Les robots collaboratifs offrent une solution fiable, permettant de maintenir une utilisation et une productivité élevées des machines en travaillant aux côtés de votre équipe, 24 heures sur 24. Les cobots UR gèrent de manière transparente des tâches telles que l'entretien des machines, le soudage, la palettisation, le vissage, le ponçage, l'ébavurage, la finition de surface et plus encore, libérant ainsi votre personnel qualifié pour des rôles de plus grande valeur et plus gratifiants – un véritable gagnant-gagnant.

Obtenir l'ebook

Usine virtuelle

Faites une visite virtuelle et découvrez comment la robotique améliore la précision et l'efficacité des processus de métal et d'usinage. Découvrez des solutions d'automatisation qui remodèlent les opérations de fabrication et stimulent la productivité.

Visitez l'usine virtuelle

Études de cas

Augmenter la disponibilité et la flexibilité dans l'entretien des machines

Augmenter la disponibilité et la flexibilité dans l'entretien des machines

Les cobots transforment l'entretien des machines en automatisant les tâches répétitives de chargement et de déchargement sur les machines CNC, le fraisage, les tours et les presses plieuses. Leur taille compacte et leur déploiement flexible garantissent un fonctionnement continu, même dans des environnements sans éclairage. Cela améliore la disponibilité, optimise l'utilisation de la machine et permet aux travailleurs qualifiés de se concentrer sur des tâches plus précieuses, augmentant ainsi la productivité sans avoir besoin de personnel supplémentaire.

Automatisation efficace du soudage à travers plusieurs techniques

Automatisation efficace du soudage à travers plusieurs techniques

Cobots s'attaque à la pénurie mondiale de soudeurs qualifiés en automatisant les tâches de soudage selon diverses techniques, notamment MIG/Mag, TIG, le soudage par points, le brasage et la découpe au plasma ou à l'oxy-combustible. Les soudeuses compactes à cobot s'intègrent facilement dans les cellules de soudage standard et augmentent la capacité de production sans les coûts élevés de l'automatisation traditionnelle. Avec la possibilité de programmer des soudures précises et cohérentes, les cobots améliorent la qualité et la productivité des soudures.

Automatisation de l'emballage et de la palettisation pour une efficacité accrue

Automatisation de l'emballage et de la palettisation pour une efficacité accrue

Les cobots offrent une solution fiable et flexible pour automatiser les tâches d'emballage et de palettisation en fin de ligne. Ces robots peuvent gérer une grande variété de formats d'emballage, de modèles d'empilage et de types de charge, réduisant la fatigue des travailleurs et augmentant le débit. Les cobots sont parfaits pour les industries confrontées à des pénuries de main-d' œuvre ou à des périodes de forte demande, garantissant que les entreprises peuvent atteindre efficacement leurs objectifs de production.

Automatisation polyvalente pour les tâches d'assemblage complexes

Automatisation polyvalente pour les tâches d'assemblage complexes

Les cobots excellent dans l'automatisation de tâches d'assemblage complexes telles que le vissage, le rivetage, l'encliquetage et le pick-and-place. En soulageant les travailleurs des tâches répétitives et ergonomiques, les cobots aident à augmenter l'efficacité, à réduire les erreurs et à maintenir des processus d'assemblage de haute qualité. Leur flexibilité permet un redéploiement rapide vers différentes tâches, assurant un plancher de production polyvalent.

Élimination efficace des matériaux avec des robots

Élimination efficace des matériaux avec des robots

Les robots collaboratifs constituent une solution idéale pour automatiser les tâches d'enlèvement de matière, notamment le meulage, l'ébavurage, le fraisage et le perçage. En prenant en charge des tâches répétitives et potentiellement dangereuses, les cobots améliorent la sécurité des travailleurs tout en garantissant des résultats cohérents et de haute qualité. Ces robots sont facilement programmables pour divers processus de retrait, ce qui en fait un choix flexible pour les industries cherchant à améliorer le débit et à réduire les blessures.

Choisissez le robot collaboratif adapté à vos applications

Une gamme de modèles Universal Robots est disponible pour répondre aux besoins d'automatisation, des tâches de précision aux exigences de longue portée et de charge utile élevée.

Pourquoi Universal Robots ?

Essayé. Testé. Approuvé.

Essayé. Testé. Approuvé.

Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans chaque industrie manufacturière. Des entreprises de toutes tailles, des géants du Fortune 500 aux ateliers d'usinage sous contrat locaux, tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter la productivité et la qualité et améliorer la satisfaction au travail de leurs équipes de fabrication.

Flexible

Flexible

Les cobots UR répondent de front aux exigences de flexibilité avec une facilité d'utilisation, une programmation intuitive et un back-end puissant pour les OEM et les développeurs afin d'ajouter de la valeur et de répondre à des besoins spécifiques. Les systèmes basés sur des cobots UR génèrent un retour sur investissement qui est généralement mesuré en mois, et non en années.

Sécurité des travailleurs, convivialité pour les travailleurs

Sécurité des travailleurs, convivialité pour les travailleurs

Universal Robots a développé l'ensemble le plus complet d'outils et de fonctions de sécurité de l'industrie. Nos 17 protocoles de sécurité peuvent être configurés pour répondre aux exigences de sécurité variées de votre usine ou de vos installations et à l'évaluation des risques de votre application, permettant à votre équipe de fabrication de travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.

Obtenez votre brochure Métal et usinage

Vous souhaitez en savoir plus sur les robots collaboratifs dans le secteur du métal et de l'usinage ? Obtenez la dernière brochure Metal&Machining.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00