La logistique est un secteur transversal regroupant la gestion des flux de produits et de matières et la gestion des flux d’informations relatifs à une activité. Il doit donc évoluer en fonction de son secteur, mais aussi au rythme des secteurs avec lesquels il est en lien direct. Fonction stratégique pour les entreprises, la logistique leur permet de maintenir et d’accroitre leur compétitivité. Intégrée au cœur des systèmes de production, elle est source de performance et de valeur ajoutée, jouant ainsi un rôle clé au sein des organisations.

L’internationalisation des flux et l’ouverture des marchés oblige chaque entreprise à être plus compétitive que jamais, avec des produits qui se doivent d’être parfaitement préparés. Elles font face aussi au défi de l’instantanéité, issu de la croissance du e-commerce. En résultent des délais de livraison toujours plus courts, qui exigent une réactivité et une maîtrise des coûts accrue qui met les conditions de travail des collaborateurs à rude épreuve.
Équipés de divers outils en bout de bras (pince, préhenseur, ventouse, vis, caméra...), les cobots sont capables de manipuler des objets avec efficacité, régularité et en toute sécurité. De nombreuses tâches liées aux activités de logistique - notamment la palettisation, le conditionnement, le kitting, la préparation de commande ou le transport de matériaux - sont monotones et fastidieuses. Elles mettent en péril la santé des opérateurs sur le long terme, les exposant à des TMS (troubles musculosquelettiques). Les robots collaboratifs peuvent prendre en charge ces tâches et faciliter le quotidien des opérateurs, mais aussi améliorer la productivité et la résilience de l’entreprise en fluidifiant son processus logistique.

DCL Logistics avait besoin d'un système d'automatisation flexible, capable de s’intégrer à la configuration existante des cellules de travail et de gérer avec précision le prélèvement et l'emballage des articles dans les boîtes du centre de traitement des commandes de l'entreprise. En déployant un UR12e, elle a réalisé une augmentation de 500 % de son efficacité, et réduit de 50 % ses coûts de main-d'œuvre.

La bibliothèque centrale d'Helsinki Oodi a parié sur la cobotique pour automatiser sa logistique interne. Elle utilise ainsi des robots UR10 pour le rayonnage des livres retournés pour gagner en efficacité et libérer deux membres du personnel pour le service client. Les cobots rangent 700 livres par heure, grâce à une pince spécialement conçue pour prendre en charge les articles avec soin.

Les cobots rationalisent le flux de matériaux vers et depuis les lignes de production. Ils peuvent prendre en charge la préparation des matières premières, la livraison des composants aux cellules de production, ainsi que le tri et la palettisation des produits finis pour expédition. Les cobots peuvent également être facilement reprogrammés en fonction des besoins fluctuants de l'entreprise. Que vous souhaitiez gérer la livraison des composants, contrôler la qualité des stocks ou préparer les marchandises pour la distribution, Universal Robots est là pour vous aider !

Les cobots automatisent les tâches répétitives de chargement et de déchargement des expéditions dans les centres de distribution au détail et traitent efficacement un large éventail de produits et formats d'emballage. Ils excellent également dans la préparation de commandes, la manutention de cartons et la constitution de palettes mixtes afin d'améliorer l'efficacité de la distribution, permettant ainsi aux entreprises de respecter des délais de livraison serrés. Et ce, même lorsque la demande augmente fortement.

Les cobots apportent rapidité et agilité aux opérations logistiques tierces (3PL) en s'adaptant parfaitement aux différentes exigences des clients et aux demandes saisonnières. Les bras robotisés peuvent être programmés et reprogrammés en interne, et ainsi passer d'une tâche de prélèvement, d'emballage et de palettisation à une autre selon les besoins. Pour les opérations d'entreposage multi-clients et les centres de services à valeur ajoutée, leur grande adaptabilité permet une réduction des coûts de main-d'œuvre sans compromettre les niveaux de service.
Nos experts en automatisation travaillent avec des entreprises comme la vôtre pour identifier les opportunités qui vous donneront le plus grand impact. Dites-nous comment nous pouvons vous aider dès aujourd'hui.
Une gamme de modèles Universal Robots est disponible pour répondre aux besoins d'automatisation, des tâches de précision aux exigences de longue portée et de charge utile élevée.

Universal Robots a déployé plus de 100 000 cobots dans le monde. Tous secteurs industriels confondus, les entreprises de toutes tailles - des TPE aux grands groupes - tirent parti de nos cobots de 6e génération pour augmenter leur productivité et améliorer la qualité, ainsi que les conditions de travail de leurs employés.

Les cobots UR répondent pleinement aux exigences de flexibilité grâce à leur facilité d'utilisation inégalée, leur programmation intuitive et leur puissant back-end permettant aux OEM et aux développeurs d'apporter une réelle valeur ajoutée. Les systèmes reposant sur les cobots UR génèrent un ROI qui se mesure généralement en mois, et non en années.

Universal Robots a développé l'ensemble d'outils et de fonctions de sécurité le plus complet de l'industrie. Nos protocoles peuvent être configurés pour répondre aux différentes exigences de votre usine ou de vos installations. Après une analyse des risques, vos opérateurs peuvent travailler en toute sécurité aux côtés des cobots UR.
Des milliers d'entreprises comptent sur les robots collaboratifs UR pour :
· Augmenter la productivité
· S'adapter à l'évolution de la demande
· Améliorer le bien-être et la fidélisation des employés