Un poste de travail automatisé et optimisé
Le poste de travail automatisé est constitué d’un châssis mobile central sur lequel est installé le cobot UR12e. En entrée, le magasin, lui aussi mobile et indexable à celui du cobot, est équipé de capteurs afin de déterminer les bacs contenant les pièces à prélever. L’opération d’empilage/dépilage de tôle est réalisée par le cobot à l’aide de ventouses - via un préhenseur à vide développé et imprimé en 3D par TD Conception.
L’étape suivante consiste à saisir la tôle pour la déposer sur un poste de retaquage pour sa mise en référence. Correctement positionnée, la pièce est ensuite de nouveau prélevée par le cobot avec une pince - fixée sur le préhenseur imprimé en 3D - afin de la positionner sur l’unité de perçage.
Un ultime changement de préhenseur est effectué via le poste de retaquage avant le dépôt de la pièce dans le magasin de sortie. En fin de cycle, un opérateur récupère les bacs remplis à l’aide d’un transpalette pour les emmener au poste de travail suivant consistant au pliage de la tôle.