--

Les cobots inspirent les générations futures à l'exposition scientifique

iQLANDIA

En bref

le centre scientifique iQLANDIA a popularisé avec succès la science pour la jeunesse de Liberec, en République tchèque, au cours des dix dernières années. Les experts scientifiques se sont tournés vers les robots universels pour leur exposition interactive de robots. L'exposition permet aux élèves de constater par eux-mêmes à quel point il est facile de programmer un robot UR tout en remettant en question la notion selon laquelle les robots sont dangereux ou compliqués.

La transformation de l'entreprise

Les experts et les conférenciers d'iQLANDIA Science CENTER ont voulu exposer un robot contemporain pour montrer aux visiteurs les grands progrès réalisés récemment dans la technologie des robots. L'exposition sur les robots devrait être en mesure de montrer à quel point les robots sont devenus conviviaux, faciles à utiliser et sûrs, car le Centre des sciences est fréquenté par des écoles primaires et secondaires de toute la République tchèque.

iQLANDIA

Industrie Education and Science
Pays Europe
Nombre d’employés 50-100
Cobots utilisés UR5
Vidéo — Bras robotique UR5, centre scientifique iQLANDIA, République tchèque

La solution

iQLANDIA a choisi l'exposition de robots Robot Run, construite autour d'un robot UR5. Robot Run est un jeu de robot interactif qui permet aux utilisateurs de contrôler le robot autour d'une structure semblable à un labyrinthe. Le jeu met en évidence et dramatise la précision du bras du robot, la facilité de programmation et le large éventail d'applications dont le robot peut être chargé.

La solution était basée sur un bras robotique UR5 d'Universal Robots. Il garantissait un fonctionnement sûr et flexible sans avoir besoin d'écrans et pouvait pivoter à 360 degrés – parfait pour les besoins du jeu interactif.

L'exposition est devenue une attraction très populaire au centre des sciences et capture le cœur et l'esprit des plus de 50 000 jeunes visiteurs chaque année.

Défis d'automatisation résolus :

  • Faire fonctionner le bras du robot par les visiteurs à travers un jeu interactif exécuté sur un appareil mobile.

Facteurs clés de valeur :

  • Programmation facile
  • Collaboration et sécurité Mise en
  • place rapide

Tâches résolues par des robots collaboratifs :

  • Compétences de présentation du robot moderne pour les visiteurs