Sur la base de nombreuses références positives, il a été décidé d'acheter un robot collaboratif UR10 d'Universal Robots, qui répond aux exigences les plus exigeantes pour une intégration fiable dans le processus de fabrication existant.
Principalement, le cobot UR10 est conçu pour être utilisé pour insérer des feuilles IML (étiquetage dans le moule) dans un moule en plastique. Avec la technologie IML, une feuille de plastique multicouche est incorporée dans le plastique pendant le processus de fabrication. Lorsque la feuille de plastique est insérée dans la presse, elle est fondue à l'extérieur du moule en plastique. La fusion partielle de la feuille IML assure l'adhérence au plastique. Le papier plastique deviendra ainsi une partie intégrante du produit final, comme un gobelet en plastique retournable que l'on peut trouver lors d'événements ou de festivals en plein air.