Les Cobots pour vos applications de collage, soudage et distribution

La robotique collaborative se développe de plus en plus rapidement et peut apporter de nombreux bénéfices à votre société. Découvrez l’aide que peuvent vous apporter les cobots pour vos applications de collage, soudage et distribution, ainsi que les avantages qu’ils peuvent offrir à votre personnel.

Les Cobots pour vos applications de collage, soudage et distribution
Les Cobots pour vos applications de collage, soudage et distribution

La robotique collaborative se développe de plus en plus rapidement et peut apporter de nombreux bénéfices à votre société. Découvrez l’aide que peuvent vous apporter les cobots pour vos applications de collage, soudage et distribution, ainsi que les avantages qu’ils peuvent offrir à votre personnel.

Comment la cobotique intervient sur les applications de collage, soudage et distribution ?

Le fonctionnement des robots collaboratifs est à la fois flexible et adaptable à de nombreuses tâches. Il facilite les tâches de production qui sont répétitives à faible impact dans un espace restreint et confiné. Grâce à leur programmation simple, vous pourrez les mettre en route rapidement pour qu’ils effectuent ensuite l’opération que vous aurez choisie, notamment pour les applications de collage, soudage et distribution. Pour vous permettre de les intégrer à différents poste de production même en petite série, le déplacement des cobots est simple et rapide. Cela vous offre aussi la possibilité de libérer certains membres de votre personnel pour les rendre disponibles pour des tâches plus complexes, plus importantes, variées et gratifiantes. Vous permettrez ainsi une augmentation de la valeur ajoutée de vos produits. Les robots collaboratifs pivotent à 360 degrés, ce qui leur permet un accès millimétré aux zones de votre choix pour une précision optimale. La rapidité d’action des cobots peut si vous le souhaitez être en mode réduit, ou paramétrée par sécurité pour diminuer en cas de présence en sa proximité. Lorsque la personne présente s’éloignera, il reprendra sa cadence normale.

Quels  avantages  apportent les cobots  sur les  applications de collage, soudage  et  distribution ?

Grâce à la cobotique, vous ferez des économies. En effet, en ce qui concerne le collage, par exemple, vous aurez la possibilité de définir avec une très haute précision la quantité de colle qui doit être utilisée par le cobot. Une main ne pourrait pas permettre un dosage aussi précis. Dans chaque domaine d’application, un membre de votre personnel aussi qualifié soit-il n’est pas à l’abri d’une erreur, cela arrive à tout le monde. Un cobot exécutera ce pour quoi il a été programmé, l’erreur et la perte de matériel qui en découle sera donc inexistante durant son utilisation. Vous éviterez ainsi toute forme de gaspillage de vos matériaux et réduirez vos coûts de production sur les applications de collage, soudage et distribution. La sécurité de votre entreprise pour vos employés sera elle augmentée, car les robots collaboratifs pourront effectuer les tâches les plus dangereuses sans y exposer votre personnel. Cela vous permettra inévitablement de voir réduire la durée de votre cycle de production tout en augmentant la qualité de vos produits. Pour le soudage, sachez que diverses applications sont possibles, nous pensons notamment au prints, arcs, ultrason, plasma, TIG et MIG. En utilisant la robotique collaborative, vous verrez le temps d’arrêt de votre production réduire fortement tout comme vos déchets, car un cobot ne génère pas de perte de matériaux.

Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Contactez-nous: +33 1 76 40 11 00