Si la précision et la régularité sont essentielles à la réussite de votre projet, un cobot pourrait être la réponse. Comment les robots collaboratifs améliorent la régularité et maintiennent des hauts niveaux d’inspection qualité sur vos produits ?
Si la précision et la régularité sont essentielles à la réussite de votre projet, un cobot pourrait être la réponse. Comment les robots collaboratifs améliorent la régularité et maintiennent des hauts niveaux d’inspection qualité sur vos produits ?

Si la précision et la régularité sont essentielles à la réussite de votre projet, un cobot pourrait être la réponse. Comment les robots collaboratifs améliorent la régularité et maintiennent des hauts niveaux d’inspection qualité sur vos produits ?
Un robot collaboratif est programmé pour suivre de manière homogène et répétée les processus exacts et les flux de travail prédéfinis, avec de minuscules écarts. Il faudrait des compétences surhumaines pour parvenir à répéter constamment le même mouvement encore et encore pendant de nombreuses heures avec la même précision. C’est pourquoi la répétabilité de +/-0,03mmdu bras robotique UR est parfaite pour automatiser la manipulation de précision rapide et garantir une inspection de qualité prévisible.
La cobotique apporte des conditions optimales à l'étude ou à l'analyse. Vous pourrez rapidement et facilement déplacer le robot d’inspection qualité vers de nouveaux processus, ce qui vous permet d'automatiser presque n'importe quelle tâche manuelle, y compris pour de petites séries ou des changements rapides.
Universal Robots vous fournit les avantages de l'automatisation robotique avancée, sans aucun des coûts ajoutés habituellement associés à la programmation, à la mise en route et aux cellules de travail protégées spécialisées, notamment pour les applications d’inspection qualité. La période d’amortissement moyenne de 195 jours est la plus courte du marché. De plus, un bras de robotique collaborative avec caméra peut être utilisé pour effectuer des tests non destructifs et des mesures 3D, en garantissant davantage la qualité de vos produits. Il peut identifier et repérer objectivement les parties défectueuses ou défaillantes avant leur conditionnement et/ou leur expédition.
Grâce à une conception légère et peu encombrante, les Cobots peuvent facilement être déployés dans des conditions d’espace restreintes. Vous libérez les employés des tâches répétitives et améliorez la régularité de vos procédés d’inspection qualité. Tous les bras robotiques Universal Robots sont certifiés IP-54. Ils devront être protégés en présence de liquides corrosifs.
Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :
● le Pick-and-Place
● les applications sur les machines à commandes numériques
● les applications de palettisation et conditionnement
● les applications de moulage par injection
● les applications de vissage
● les applications d’assemblage
● les applications de polissage
● les applications de surveillance de machines
● les applications d'analyses et tests en laboratoires
● les applications de soudage, de collage et de distribution
● Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter