Les Cobots garantissent des applications de polissage de qualité

Que ce soit pour une opération de rabotage, de polissage ou de ponçage, la cobotique peut exécuter un travail répétitif et régulier avec un résultat précis et homogène. Les robots collaboratifs vous feront gagner en précision tout en vous permettant de maîtriser l’intensité du polissage.

Les Cobots garantissent des applications de polissage de qualité
Les Cobots garantissent des applications de polissage de qualité

Que ce soit pour une opération de rabotage, de polissage ou de ponçage, la cobotique peut exécuter un travail répétitif et régulier avec un résultat précis et homogène. Les robots collaboratifs vous feront gagner en précision tout en vous permettant de maîtriser l’intensité du polissage.

Pourquoi automatiser les opérations de polissage avec des cobots ? 

Pourquoi automatiser les opérations de polissage avec des cobots ?

Le polissage ou le ponçage sont des tâches récurrentes sur une ligne de production, nécessaires pour peaufiner et lisser une pièce. Elles font appel à une extrême délicatesse, et demandent un travail précis, soigné et pointilleux.

Plus régulier qu’une main humaine, un robot collaboratif est parfaitement adapté pour se substituer à l’homme et exécuter ce type de tâche en garantissant un résultat particulièrement uniforme. Sur un élément aux lignes droites, tout comme sur une surface courbe, un cobot peut venir effectuer un travail de polissage automatique pour affiner, lisser et apporter de la finition à une pièce.

De plus, les cobots sont entièrement réglables et personnalisables. Ainsi, en automatisant les tâches de polissage, vous pouvez à tout moment ajuster l’intensité du mouvement en augmentant ou diminuant la force du robot. Ils permettent donc à une entreprise de faire des gains de temps, en réduisant la marge d’erreur (pièce mal polies, trop ou insuffisamment poncées, etc.) en temps réel. Une fois installés, les robots collaboratifs peuvent subir des modifications dans leurs réglages et être utilisés pour plusieurs postes de travail à différents niveaux de la chaîne de production.

Quels sont les avantages d’un robot collaboratif pour le polissage ?

Le principal avantage pour une entreprise à utiliser un robot collaboratif pour des opérations de polissage est l’obtention d’un résultat parfaitement homogène. En effet, automatiser une tâche telle que le polissage d’une pièce permet d’uniformiser le rendu et de produire des éléments parfaitement identiques. Grâce à une programmation faite par vos soins, les cobots opéreront un travail de lissage net, précis et régulier. Vous pourrez alors définir l’intensité du polissage ou du ponçage des pièces et ainsi gagner en maîtrise et en qualité.

De plus, les cobots ont l’avantage d’être entièrement autonomes et flexibles. Performants et automatisés, ils peuvent travailler nuit et jour et s’avèrent très utiles en cas d’accélération de la cadence de production.

Ceci permet d’adapter le rythme afin de répondre dans les délais à la demande. Enfin, l’automatisation des tâches de polissage permet de réduire des temps de latence entre les tâches. Ainsi, ce temps gagné peut être optimisé et permettre aux équipes de se consacrer à une autre tâche à haute valeur ajoutée. L’environnement de travail gagnera en qualité et aura un effet bénéfique tant sur la production que sur les salariés.

Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :

● le Pick-and-Place

● les applications sur les machines à commandes numériques

● les applications de palettisation et conditionnement

● les applications de moulage par injection

● les applications d’inspection qualité

● les applications de vissage

● les applications d’assemblage

● les  applications de surveillance de machines

● les applications d'analyses et tests en laboratoires

● les applications de soudage, de collage et de distribution

Si votre application n’est pas sur la liste, n'hésitez pas à nous contacter

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.

LinkedIn
Bureau local
  • Universal Robots A/S - France
  • 13-17 rue Pagès
  • 92150 Suresnes
Nous contacter: +33 1 76 40 11 00