<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Aller au contenu principal

Les Cobots effectuent des applications de vissage avec précision

Pour toutes vos applications de vissage, de serrage de boulons et d’assemblage, les robots collaboratifs peuvent se substituer à l’humain et exécuter les tâches. Les bras robotisés, automatiques et autonomes, permettent de gagner en précision et en uniformité sur une ligne de production.

Les Cobots effectuent des applications de vissage avec précision
Les Cobots effectuent des applications de vissage avec précision

Pour toutes vos applications de vissage, de serrage de boulons et d’assemblage, les robots collaboratifs peuvent se substituer à l’humain et exécuter les tâches. Les bras robotisés, automatiques et autonomes, permettent de gagner en précision et en uniformité sur une ligne de production.

Pourquoi automatiser les applications de vissage ?

Que ce soit sur une petite chaîne de production d’objets ou sur une immense chaîne d’assemblage industrielle, les tâches de vissage sont des travaux courants dans l’industrie. Très simples à réaliser, elles peuvent de fait devenir facilement rébarbatives lorsqu’elles sont sont effectuées à la chaîne ou intégrées dans un schéma répétitif. De fait, que ce soit pour augmenter la cadence, la précision des gestes ou soulager la main d’oeuvre, une entreprise a tout intérêt à automatiser les applications de vissage avec précision par la cobotique.

Les robots collaboratifs sont tout aussi efficaces pour des applications de vissage simple, qui s'exécutent en un mouvement, que complexes, nécessitant plusieurs étapes afin d’être achevées. Ils sont aptes à manipuler, à déplacer et à replacer, et peuvent également assembler des éléments entre eux. Ainsi, les cobots peuvent s’adapter sur différents postes de travail, à différents niveaux de la chaîne de production.

Quels avantages à automatiser les applications de vissage par des cobots ?

Grâce à des techniques performantes, les applications de vissage réalisées par des robots collaboratifs sont extrêmement soignées et précises. Avec la cobotique, l’intensité de serrage est uniforme, et sera toujours la même sur toutes les pièces de la chaîne de production. Ainsi, le risque d’anomalies est diminué, et le bénéfice sur le résultat est autant quantitatif que qualitatif.

Un cobot vous donnera la possibilité d’exécuter des applications de vissage avec une immense précision. Ils permettent à l’entreprise de gagner en qualité d’exécution, en cadence et en uniformité. De fait, le robot peut travailler en autonomie, en respectant une programmation prédéfinie. Flexible et disponible nuit et jour, le robot collaboratif permet aux entreprises de rentabiliser leur temps de production et de rediriger la main d’oeuvre vers des tâches nécessitant plus de savoir-faire.

Découvrez également les autres applications facilitées par la robotique collaborative :

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.