Ce cobot industriel compact et robuste est conçu pour offrir vitesse et puissance.


Universal Robots annonce l’élargissement de sa gamme de robots collaboratifs avec l’UR18. Compact, ce cobot industriel est conçu pour apporter puissance et vitesse.
Avec une portée de 950 mm, une charge utile de 18 kg lui permettant de s'équiper d'outils plus grands, et des vitesses de mouvement pouvant atteindre 4 m/s, l'UR18 est idéal pour les opérations rapides de pick and place, d'assemblage et de manutention dans des secteurs tels que la logistique, l'automobile et l'agroalimentaire. Son poids léger de 39 kg facilite son installation sur la plupart des systèmes de portique standard, permettant ainsi un montage flexible sans changement d’infrastructure coûteux.
L’UR18 sera commercialisé avec la dernière mise à jour de Freedrive ainsi que les capacités de mouvement améliorées d’Universal Robots - dont OptiMove et MotionPlus, la nouvelle technologie avancée pour un meilleur contrôle et des mouvements plus fluides.
Comme tous les cobots issus de la gamme UR Series, l’UR18 est certifié UL1740. Il permet ainsi une collaboration homme-robot en toute sécurité, simplifie la conformité aux principales exigences de sécurité industrielle et garantit une intégration plus rapide au sein des ateliers de fabrication.
Découvrez à quel point l’UR18 peut transformer l’efficacité de votre production.
Consultez l’ensemble de la gamme UR Series, qui inclut les récents UR15 et UR8 Long.
Keith Fox, Chief Product Officer d’Universal RobotsL’UR18 propose aux fabricants davantage de possibilités, sans compromis. Grâce à sa charge utile importante, sa vitesse et sa flexibilité, les clients pourront repousser les limites de l’efficacité