<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Aller au contenu principal

Universal Robots élargit sa gamme e-Series avec l’UR16e, un cobot à charge utile lourde

Universal Robots, le fabricant des robots collaboratifs (cobots) les plus fiables et déployés au monde et leader du marché de la cobotique, présente l’UR16e. Encore plus fort, ce nouveau robot collaboratif de la gamme e-Series est destiné à la manutention de pièces lourdes et la manipulation de machines.

L’UR16e est le fruit d’une démarche d’amélioration technologique continue et démontre la volonté d’Universal Robots de rendre la robotique collaborative accessible au plus grand nombre. Avec une charge utile de 16 kg, une portée de 900 mm, ainsi qu’une répétabilité de pose de ±0,05 mm, ce nouveau cobot est parfaitement adapté pour les entreprises souhaitant automatiser des processus lourds autrefois hors de portée des autres robots collaboratifs Universal Robots limités à 10 kg de charges lourdes.

TBD

En plus de ses caractéristiques inédites et jamais atteintes encore chez Universal Robots, l’UR16e conserve tous les atouts des autres cobots de la gamme e-Series. Ces derniers se combinent avec tous les effecteurs et les produits de bout de bras de l’écosystème Universal Robots+. Avec l’implantation du bon produit en bout de bras, l’UR16e peut être déployé sur de multiples applications, comme l'assemblage, la préparation de commandes, le polissage, la palettisation, l'entretien des machines, le vissage, ainsi que l’outillage. De plus, l’intégration de 17 fonctions de sécurité configurables et l’inclusion d’un système de programmation intuitif et accessible à tous garantissent une utilisation sans risque.

Par ailleurs, l’UR16e répond à toutes les réglementations de conformité et les normes de sécurité en vigueur concernant la collaboration homme-robot, sans séparation dans le même espace de travail, en particulier la norme EN ISO 13849-1, PLd, Cat. 3 et la conformité complète EN ISO 10218-1.

L’UR16e est aussi flexible que les autres modèles de cobots e-Series, pouvant être déballé, assemblé et programmé pour sa première tâche en moins d’une heure. De plus, l’utilisation de la nouvelle fonction UR RTCP présente sur toute la gamme e-Series (depuis la v5.4) permet de raccourcir drastiquement le temps de création de trajectoire process (polissage, dépose de colle, soudage). Par ailleurs, il peut être déplacé et réaffecté à volonté en fonction des besoins de l’entreprise.

Jürgen von Hollen, Président d’Universal Robots, s’est exprimé : « Aujourd’hui, nous apportons à chaque fabricant une facilité sans précédent pour mettre à profit la puissance de l’automatisation en commercialisant un cobot encore plus fort, dans la mesure où il offre une charge utile supérieure à nos autres modèles ».

Avec ce lancement, Universal Robots élargit significativement la portée de son offre et répond plus largement aux demandes des fabricants. Ces derniers pourront tester l’UR16e au Salon International de l'Industrie Chinoise à Shanghai (du 17 au 21 septembre 2019) et par la suite à la Pack Expo de Las Vegas (du 23 au 25 septembre 2019), ainsi qu’au salon Europack Euromanut CFIA de Lyon, qui se déroulera du 19 au 21 novembre.

L’UR16e rejoindra les 37 000 cobots Universal Robots aujourd’hui en service dans le monde, qui permettent à leurs utilisateurs d’accélérer leur automatisation, de rester compétitifs et d’accroître leurs activités.

Avatar

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.