La nouvelle interface d’Universal Robots accélère le déploiement des cobots pour les applications de moulage par injection

La nouvelle interface d’Universal Robots accélère le déploiement des cobots pour les applications de moulage par injection

Avec l’interface IMMI, le leader des robots collaboratifs lance une solution ergonomique et rapide pour permettre aux fabricants de plastiques d’intégrer les équipements Universal Robots à leurs machines de moulage par injection.

Les fabricants de plastiques font de plus en plus appel à des robots collaboratifs pour leurs machines de moulage par injection. En lançant sa nouvelle interface IMMI (Injection Molding Machine Interface), Universal Robots accélère et facilite la communication entre ses cobots e-Series et les mouleuses par injection. L’IMMI est compatible avec les machines dotées d’interfaces de communication EUROMAP 67 et SPI AN-146.

Selon des prévisions, le marché mondial des robots collaboratifs dans l’industrie des plastiques et des polymères devrait connaître une croissance exponentielle au cours des cinq prochaines années, de 250 millions de dollars en 2020 à 1,5 milliard en 2025. D’après BIS Research, 15 % de l’ensemble des applications des cobots en 2020 concerneront le moulage par injection, pour l’automatisation de tâches telles que le placement des inserts dans les moules ou le déplacement des pièces tout au long de la chaîne des pièces après le moulage.

TBD

Il s’agit de tâches répétitives, faisant intervenir des mouvements et des angles complexes, ce qui en fait des applications idéales pour les cobots à six axes d’Universal Robots (UR). Les cobots peuvent être montés au-dessus ou à côté d’une mouleuse par injection et collaborer avec des opérateurs humains sans cages de protection (sous réserve de l’évaluation des risques), ce qui se traduit par un précieux gain d’espace dans l’atelier.

L’IMMI s’installe dans le boîtier de commande des cobots UR en moins de dix minutes, assurant une intégration poussée avec le système du robot, notamment en matière de fonctions de sécurité. Le montage et la gestion des câbles sont facilités grâce au port d’extension du boîtier de commande des cobots e-Series. Un modèle IMMI destiné au système d’exploitation Universal Robots Polyscope est fourni pour simplifier l’utilisation de l’interface dans l’arbre de programmation. L’IMMI est dès à présent disponible via la plateforme en plein essor UR+ d’Universal Robots, qui regroupe les produits certifiés pour une intégration transparente avec les cobots UR.

Universal Robots France

Universal Robots France

Nous pensons que la robotique collaborative peut profiter à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité. C'est pourquoi depuis 2008, nous commercialisons de petits robots flexibles, facilement programmables et peu couteux, avec lesquels est possible de collaborer en toute sécurité. Et grâce à cette philosophie, nos cobots sont aujourd'hui déployés dans plus de 50 pays, faisant de nous le numéro 1 mondial du robot collaboratif.