La UR8 Long ofrece un alcance de 1750 mm en un diseño compacto y ligero. Ideal para soldadura, pick & place e inspección de calidad, sobresale en aplicaciones que requieren un movimiento lineal preciso y una aceleración de alta velocidad. Con una arquitectura de juntas avanzada y un control preciso del par de torsión, es el cobot perfecto para tareas que exigen tanto alcance como precisión.
Las fortalezas técnicas de UR8 Long se traducen directamente en productividad diaria. UR8 Long permite un control fluido de la antorcha para soldaduras más limpias, menos esmerilado y menor retrabajo, ahorrando tiempo y consumibles en los talleres de fabricación. Adopta soldaduras repetitivas y poco ergonómicas, lo que ayuda a los soldadores expertos a centrarse en tareas de mayor valor al tiempo que reduce el impacto de la escasez de mano de obra.
La misma combinación de largo alcance, diseño compacto y flexibilidad colaborativa se extiende a múltiples industrias. Desde pick & place en estructuras ajustadas de carrocería hasta el manejo de subconjuntos con una velocidad y precisión inigualables, el UR8 Long demuestra su valor en el sector de automoción y más allá: ofrece automatización exactamente donde más se necesita.
Algunos trabajos exigen más que habilidades. Exigen una herramienta que no falle cuando el trabajo se ponga difícil. Las fortalezas técnicas de UR8 Long se traducen directamente en productividad diaria.
El UR8 Long se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con tus tareas. Cuando sea necesario levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montada tu herramienta. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR15 te apoyará en este cambio.

Con una mayor carga útil, velocidad mejorada y capacidades de alcance, la seguridad del operador es siempre nuestra prioridad número uno. Con el objetivo de construir un robot colaborativo, nuestros ingenieros dedicaron horas al desarrollo de nuestras funciones de seguridad. El resultado de su esfuerzo fue la creación de puntos de referencia para la seguridad cuando se trabaja con robots industriales colaborativos en la actualidad.
Al integrar tus robots con nuestra plataforma de conectividad, te beneficiarás de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que se encuentre.
Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también apuntamos a apoyar tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

La automatización de tareas le brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de sus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas características permiten que nuestros cobots trabajen junto a usted sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, aumentando la productividad y promoviendo un entorno de trabajo seguro.
UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Aprenda cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Visite UR Academy y explore todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Con UR Care Services, puede estar seguro de que su tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.
Hemos preparado una lista de preguntas frecuentes sobre el UR15 que puede encontrar en nuestra página de preguntas frecuentes.
Complete el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto con usted.
El proceso es sencillo:
Completa el formulario.
Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.
Le ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a sus necesidades comerciales.