El UR3e es el brazo robótico colaborativo industrial más pequeño de nuestro catálogo. Benefíciate de su forma compacta al automatizar procesos en espacios de trabajo reducidos, como sobremesas o dentro de maquinaria de producción.

El UR3e es el brazo robótico colaborativo industrial más pequeño de nuestro catálogo. Benefíciate de su forma compacta al automatizar procesos en espacios de trabajo reducidos, como sobremesas o dentro de maquinaria de producción.
Debido a su pequeño tamaño, el UR3e es la definición ideal de un robot industrial colaborativo. Diseñado para optimizar la eficiencia en espacios de trabajo confinados, el UR3e ofrece una flexibilidad y precisión inigualables. Si bien el cobot se puede montar en una mesa trabajando codo con codo con los empleados, también se puede integrar dentro de una estación de trabajo separada para soluciones que incluyen la recolección, el montaje y la colocación de piezas.
Con su diseño compacto y ligero, el UR3e se integra a la perfección en cualquier entorno de producción, complementando a los trabajadores humanos y maximizando la productividad. Este cobot está equipado con características de seguridad de vanguardia, lo que garantiza una colaboración segura entre humanos y máquinas.
Mejora tus operaciones, mejora la calidad y manténte por delante de la competencia con esta solución de automatización compacta.
El UR3e se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permite crecer con tus tareas. Cuando sea necesario levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado tu efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR3e te apoyará en este cambio.

Con el fin de apoyar la automatización de las aplicaciones de atornillado, el UR3e está equipado con una junta de extremo giratorio inicial en la brida de la herramienta. Esta función también permite conectar directamente herramientas de pulido u otras al cobot, lo que simplifica la programación y acelera la configuración de la instalación.

Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, te beneficiarás de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que te encuentres.
Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también queremos apoyarte en tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

La automatización de tareas le brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.
UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puedes activar el modo reducido.

Visita UR Academy y explora todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que su tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.
Preparamos una lista de preguntas frecuentes sobre el UR3e que puedes encontrar en nuestra página de preguntas frecuentes.