UR Series
UR30-1300
Carga útil de 30-35 kg con un alcance de 1300 mm
El UR30-1300 ofrece un rendimiento robusto en un formato compacto, diseñado específicamente para el atornillado de alto par, la alimentación de máquinas con múltiples pinzas y otras aplicaciones de alta fuerza que superan los límites de los cobots estándar.
- Carga
- 30 kg (66,1 lbs)
- Carga útil ampliada
- 35 kg (77,2 lbs)
- Alcance
- 1300 mm (51,2 in)
- Velocidad TCP máxima
- 4 m/s
- Peso
- 63,5 kg (140 lbs)
Articulaciones de alto rendimiento
Muévete más rápido, con fiabilidad: el nuevo diseño de las articulaciones aumenta todos los pares de las articulaciones en aproximadamente un 25 % y las velocidades en un 65 % (UR3e). Para mejorar el rendimiento y la calidad, las nuevas articulaciones requieren aproximadamente la mitad de piezas en comparación con la e-Series. Esta reducción supone un gran avance en fiabilidad, lo que se traduce en menos solicitudes de soporte técnico y menor tiempo de inactividad.
Tubos cónicos
Eleva más y a una mayor distancia. La geometría actualizada ofrece tubos y una carcasa de articulación más rígidos en comparación con los tubos cilíndricos utilizados anteriormente.
Anillo de luz LED
Un indicador de estado LED programable permite detectar las alertas de un vistazo, lo que da a los operarios la confianza para minimizar el tiempo de inactividad. El usario puede optar entre tres configuraciones predeterminadas conformes con la norma ISO 10218 o apagar al anillo de luz.
Clasificación medioambiental: IP65 y sala blanca de clase 4
Con certificaciones IP65 y de sala blanca, la UR Series está diseñada para funcionar en más entornos, incluidos aquellos con condiciones adversas o normas de limpieza estrictas. El IP65 ofrece protección contra la entrada de polvo (“estanco al polvo”) y está protegido frente al agua proyectada por boquillas desde cualquier dirección, algo importante en entornos con mucho polvo o chorros de agua a baja presión. La sala blanca ISO Clase 4 ofrece un entorno altamente controlado que permite un máximo de 10 000 partículas por metro cúbico de aire, un requisito habitual en la fabricación de semiconductores y productos farmacéuticos.
Conector de herramienta
El conector de herramienta M8 de 8 pines integrado suministra alimentación, E/S y comunicación directamente en la brida, lo que reduce el cableado, simplifica la integración y permite el uso de efectores finales más inteligentes.
- Conector hembra M8 de 8 pines
- ISO 9409-1-50-4-M6
- Alimentación de 12 V o 24 V en la herramienta
- 2x E/S digitales, configuradas como sinking o sourcing (NPN/PNP)
- 2x entradas analógicas para sensores o 1x comunicación RS-485
- Arquitectura preparada para seguridad.
Carga útil | 30-35 kg |
|---|---|
Alcance | 1300 mm |
Huella | Ø245 mm |
Peso | 63.5 kg |
Repetibilidad | ±0.01 mm |
Velocidad TCP máxima | 4 m/s |
Sectores del UR30

Electrónica
Mueve subconjuntos electrónicos más grandes y dispositivos de prueba. La carga útil elevada y el formato compacto se adaptan a líneas de gran variedad de piezas.

Automoción
Atornillado de alto par, alimentación de máquinas y manipulación de piezas pesadas. Una carga útil de 30 kg y un alcance compacto aumentan el rendimiento.

Fabricación y mecanizado de metales
Alimentación de máquinas CNC y manipulación de piezas pesadas. Un alcance de 1300 mm y un control de movimiento superior garantizan un posicionamiento estable y repetible.

Educación e investigación
Manipula herramientas y utillajes pesados sin perder su carácter colaborativo y su facilidad de implementación en laboratorios.