UR30

UR30

Carga pesada, cobot compacto

El UR30 puede levantar cargas pesadas mientras mantiene una huella compacta en un entorno colaborativo. Con una capacidad de elevación de 30 kg y un alcance de 1300 mm, este robot puede alimentar máquinas más grandes, paletizar productos pesados y hacer tareas de atornillado de alto par eficazmente.

Alcance 1300 mm / 51.2 in
Carga 35 kg / 77.16 lbs
Huella Ø 245 mm
Peso 63.5 kg / 139.9 lbs
Alcance 1300 mm / 51.2 in
Carga 35 kg / 77.16 lbs
Huella Ø 245 mm
Peso 63.5 kg / 139.9 lbs

Pide un presupuesto

Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo.

El proceso es sencillo:

Completa el formulario.

Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.

Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.

Presentamos una carga útil adicional de 5 kg para UR30

Fortaleza redefinida

El UR30 ya no está limitado por su nombre, sino que ahora ofrecerá una mayor capacidad de carga útil de 5 kilogramos, lo que eleva la carga útil total a 35 kilogramos para determinados movimientos. Al redefinir la forma en que se puede utilizar el UR30, te ofrecemos soluciones que pueden mejorar la producción y fortalecer tu negocio.

Esta nueva carga útil se introduce en PolyScope 5.19.

Descargar ahora

Rendimiento en un tamaño compacto

Basado en la misma arquitectura que el UR20, el UR30 ofrece una elevación extraordinaria en un espacio reducido con un control de movimiento superior que garantiza la colocación perfecta de grandes cargas útiles. Con su capacidad para manejar un par más alto, el UR30 abre la puerta a un atornillado preciso y su carga útil de 35 kg aporta productividad a todo, desde el manejo de máquinas con múltiples pinzas hasta el paletizado de piezas pesadas.

Déjanos el trabajo pesado

Evita lesiones o accidentes causados por levantar objetos pesados y asegura una colocación perfecta del palé con una velocidad constante.

No dejes la puerta abierta

Utiliza varias pinzas en la aplicación de alimentado de máquina. Retira las piezas, limpia las piezas y coloca nuevas existencias, todo en una sola pasada, maximizando la productividad.

Precisión perfecta

Las juntas de alto par de torsión del UR30 y el sensor de par de torsión de fuerza permiten un atornillado recto y consistente incluso en áreas difíciles de alcanzar para los humanos y el modo estable evita la parada protectora mientras se mantiene la seguridad.

Aplicaciones UR30

El UR30 se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Rendimiento de carga útil real

Rendimiento de carga útil real

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que le permita crecer con tus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado su efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR30 te apoyará en este cambio.

Seguridad

Seguridad

Con una mayor carga útil, velocidad mejorada y capacidades de alcance, la seguridad del operador es siempre nuestra prioridad número uno. Con el objetivo de construir un robot colaborativo, nuestros ingenieros dedicaron horas al desarrollo de nuestras funciones de seguridad. El resultado de su esfuerzo fue la creación de puntos de referencia para la seguridad cuando se trabaja con robots industriales colaborativos en la actualidad.

Desbloquea todo el potencial de tu flota de cobots

Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, te beneficiarás de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que te encuentres.

Diseñado para mejorar tu trabajo

Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también apuntamos a apoyar su viaje para revolucionar su negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

Implementación rápida

Implementación rápida

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

Ahorro de espacio

Ahorro de espacio

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

Consumo eléctrico

Consumo eléctrico

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Colaborativo y seguro

Colaborativo y seguro

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.

Control de movimiento

El UR30 recibió mejoras de software para reducir al mínimo el estrés en la mecánica del brazo y la nueva arquitectura de la junta. Aprovecha el rango de velocidad total y las aceleraciones de los cobots a pesar de levantar la máxima carga útil al máximo alcance.

Obtén el máximo provecho de tu cobot

UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Configuración de herramienta

Configuración de herramienta

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Planos de seguridad

Planos de seguridad

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Saber más

Saber más

Visita UR Academy y explora todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que tu tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.

Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076