UR20

UR20

El cobot más rápido y con mayor carga

El UR20 cumple todos estos criterios y, además, ofrece el mayor alcance de nuestros cobots para cargas pesadas. Gracias a su tamaño increíblemente reducido, este robot colaborativo industrial te permite automatizar más aplicaciones en las que es necesario levantar objetos pesados a mayor distancia.

Alcance 1750 mm / 68.9 in
Carga 25 kg / 55.12 lbs
Huella Ø 245 mm
Peso 64 kg / 141.1 lbs
Alcance 1750 mm / 68.9 in
Carga 25 kg / 55.12 lbs
Huella Ø 245 mm
Peso 64 kg / 141.1 lbs
Mayor carga útil para UR20

Más fuerza, más posibilidades.

Presentamos un aumento de la carga útil de +5 kilogramos y movimientos más optimizados. Esta actualización aumenta la capacidad de elevación a 25 kg, introduce un control más preciso sobre los procesos de alta velocidad y crea oportunidades de colaboración adicionales en el mismo espacio compacto.

Al utilizar la posición de elevación máxima, el aumento de la carga útil del UR20 permitirá soluciones más productivas sin necesidad de cobots más grandes o adicionales.

El aumento de la carga útil está disponible con el lanzamiento de PolyScope 5.19.

Descargar ahora

Adaptación a tus necesidades

Si bien la carga útil y el alcance son sin duda factores importantes a la hora de elegir un cobot, hay otras características que definen a un cobot moderno: accesibilidad, consumo de espacio, opciones de implementación, características de software y sostenibilidad. El UR20 cumple todos estos criterios y, además, ofrece el mayor alcance y la mayor capacidad de carga útil de todos los cobots UR.

El UR20 está diseñado para ayudarte en tareas en las que es fundamental levantar cargas pesadas a gran distancia. A velocidades más rápidas, el UR20 cuenta con un control de movimiento superior para garantizar movimientos suaves y precisos al mismo tiempo.

Para satisfacer tu necesidad de automatizar los procesos en tu planta de trabajo actual, el UR20 tiene un diseño ligero y ocupa poco espacio, por lo que se puede instalar en casi cualquier lugar. Este cobot es versátil y te permitirá automatizar aplicaciones que van desde la manipulación de materiales hasta la soldadura.

Posibilidades

El mayor alcance permite escalar aún más la automatización del cobot y las ganancias de rendimiento a aplicaciones más exigentes y pesadas.

Productividad

El UR20 es nuestro cobot más rápido y te permitirá aumentar tu rendimiento y acelerar tus procesos.

Control de movimiento

Aprovecha todo el rango de velocidades y aceleraciones mientras elevas la carga máxima a su máximo alcance.

Aplicaciones UR20

El UR20 se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Rendimiento de carga útil real

Rendimiento de carga útil real

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con tus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado su efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR20e te apoyará en este cambio.

Seguridad

Seguridad

Con una mayor carga útil, velocidad mejorada y capacidades de alcance, la seguridad del operador es siempre nuestra prioridad número uno. Con el objetivo de construir un robot colaborativo, nuestros ingenieros dedicaron horas al desarrollo de nuestras funciones de seguridad. El resultado de su esfuerzo fue la creación de puntos de referencia para la seguridad cuando se trabaja con robots industriales colaborativos en la actualidad.

Desbloquea todo el potencial de tu flota de cobots

Al integrar sus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, se beneficiará de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de su oficina, donde sea que se encuentre.

Diseñado para mejorar tu trabajo

Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también queremos ayudarte en tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

Implementación rápida

Implementación rápida

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

Ahorro de espacio

Ahorro de espacio

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

Consumo eléctrico

Consumo eléctrico

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de sus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Colaborativo y seguro

Colaborativo y seguro

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.

Control de movimiento

El UR20 recibió mejoras de software para reducir al mínimo el estrés en la mecánica del brazo y la nueva arquitectura de la junta. Aprovecha el rango de velocidad total y las aceleraciones de los cobots a pesar de levantar la máxima carga útil al máximo alcance.

Obtén el máximo provecho a tu cobot

UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Configuración de herramienta

Configuración de herramienta

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Planos de seguridad

Planos de seguridad

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Saber más

Saber más

Visita UR Academy y explora todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que tu tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.

Pide un presupuesto

Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo.

El proceso es sencillo:

Completa el formulario.

Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.

Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.

Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076