UR16e

UR16e

Cobot compacto y resistente

El UR16e es nuestro robot colaborativo industrial más pequeño y resistente. Cuando el espacio es limitado pero necesitas manipular piezas u objetos grandes y pesados, el UR16e es la elección perfecta.

Alcance 900 mm / 35.4 in
Carga 16 kg / 35.3 lbs
Huella Ø 190 mm
Peso 33,1 kg / 73 lbs
Alcance 900 mm / 35.4 in
Carga 16 kg / 35.3 lbs
Huella Ø 190 mm
Peso 33,1 kg / 73 lbs

Diseñado para levantar peso

No todos los trabajos requieren levantar objetos pesados a gran distancia ni disponen del espacio necesario para un sistema robótico de gran tamaño. El UR16e te permitirá realizar tareas pesadas, como el alimentado de máquinas, la manipulación de materiales o el embalaje, y se adapta a espacios de trabajo más reducidos. Los objetos se pueden mover rápidamente con movimientos suaves gracias al Advanced Motion Control.

El UR16e también incorpora un conjunto de tecnologías integradas que garantizan la seguridad al trabajar con un robot industrial colaborativo.

Posibilidades

Levanta objetos pesados en zonas donde el espacio sea mínimo. La combinación de carga útil pesada pero alcance compacto permite al UR16e automatizar aplicaciones más pesadas en entornos reducidos.

Productividad

Aumenta el tiempo de actividad y la productividad, al tiempo que eliminas errores mediante la introducción de procedimientos automatizados y estandarizados.

Control de movimiento

Aprovecha todo el rango de velocidades y aceleraciones mientras elevas la carga máxima a su máximo alcance.

Aplicaciones UR16e

El UR16e se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Rendimiento de carga útil real

Rendimiento de carga útil real

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con sus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado su efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR16e te apoyará en este cambio.

Seguridad

Seguridad

Como todo cobot fabricado por Universal Robots, el UR16e viene con características de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas características permiten que el robot trabaje junto a los humanos sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.

Soporte de cobot en el sitio directamente con UR

Soporte de cobot en el sitio directamente con UR

Los ingenieros de servicio de campo (FSE) se pueden implementar rápidamente en tu ubicación para realizar reparaciones de cobot de campo o completar revisiones de mantenimiento periódicas, asegurando que obtenga el máximo valor de tu cobot cada día.

Saber más

Desbloquea todo el potencial de tu flota de cobots

Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, se beneficiará de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que te encuentres..

Diseñado para mejorar tu trabajo

Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también queremos ayudarte en tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

Implementación rápida

Implementación rápida

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

Ahorro de espacio

Ahorro de espacio

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

Consumo eléctrico

Consumo eléctrico

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Colaborativo y seguro

Colaborativo y seguro

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.

Obtén el máximo provecho a tu cobot

UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Configuración de herramienta

Configuración de herramienta

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Planos de seguridad

Planos de seguridad

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Saber más

Saber más

Visite UR Academy y explore todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Garantiza el máximo tiempo de actividad

Con UR Care Services, puede estar seguro de que su tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.

Oficina local
  • Universal Robots España
  • Agricultura, 106
  • 08019 Barcelona
Contáctenos: +34 933 158 076