UR15 alcanza una impresionante velocidad máxima de 5 m/s, lo que en última instancia permite reducir los tiempos de ciclo y aumentar la productividad. Su diseño ligero y su tamaño reducido ofrecen una flexibilidad inigualable. UR15 elimina el trabajo pesado y los movimientos repetitivos en colaboración simbiótica con los empleados.
El UR15 está diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, combinando un diseño ligero con un tamaño compacto para proporcionar una flexibilidad sin igual, incluso en los entornos con más restricciones de espacio. Se integra sin esfuerzo en tu flujo de trabajo, asumiendo las tareas repetitivas y pesadas. Aunque el UR15 ofrece el rendimiento de alta velocidad necesario para aplicaciones exigentes, puede utilizarse de forma segura en entornos colaborativos para trabajar junto a tu equipo. Este cobot mantiene altos estándares de seguridad y adaptabilidad en una amplia gama de aplicaciones y ofrece la flexibilidad y la eficiencia que exigen las industrias en las que el espacio es escaso y la velocidad es esencial.
El mayor alcance permite escalar aún más la automatización del cobot y las ganancias de rendimiento a aplicaciones más exigentes y pesadas.
El UR15 es nuestro cobot más rápido y te permitirá aumentar tu rendimiento y acelerar sus procesos.
Aprovecha todo el rango de velocidades y aceleraciones mientras elevas la carga máxima a su máximo alcance.
El UR15 se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con tus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado su efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR15 te apoyará en este cambio.

Con una mayor carga útil, velocidad mejorada y capacidades de alcance, la seguridad del operador es siempre nuestra prioridad número uno. Con el objetivo de construir un robot colaborativo, nuestros ingenieros dedicaron horas al desarrollo de nuestras funciones de seguridad. El resultado de su esfuerzo fue la creación de puntos de referencia para la seguridad cuando se trabaja con robots industriales colaborativos en la actualidad.
Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, te beneficiarás de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que se encuentre.
Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también queremos ayudarte en tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.
UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Visita UR Academy y explora todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que tu tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.
Hemos preparado una lista de preguntas frecuentes sobre el UR15 que puedes encontrar en nuestra página de preguntas frecuentes.
Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo.
El proceso es sencillo:
Completa el formulario.
Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.
Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.