El UR10e es nuestro robot colaborativo industrial mediano que combina tanto largo alcance como alta carga útil. Este cobot se integrará a la perfección en una amplia variedad de aplicaciones y ofrece un sinfín de posibilidades de automatización.

El UR10e es nuestro robot colaborativo industrial mediano que combina tanto largo alcance como alta carga útil. Este cobot se integrará a la perfección en una amplia variedad de aplicaciones y ofrece un sinfín de posibilidades de automatización.
Desde el punto de vista tecnológico, la automatización de tareas repetitivas nunca ha sido el desafío. El reto ha sido encontrar la herramienta adecuada que te permita adaptarte al futuro de la fabricación.
Nuestro robot industrial colaborativo más popular, el UR10e, está ayudando a los clientes de todo el mundo a automatizar tareas regulares como el paletizado, el alimentado de máquinas y la soldadura. También permite el desarrollo de soluciones increíblemente creativas, como la recolección de plástico en ríos, la fabricación de vidrio o las soluciones de combustible para automóviles.
Este cobot proporciona suficiente capacidad de carga útil y alcance, y se incluye con nuestro potente ecosistema de componentes y kits UR+, lo que permite automatizar muchas tareas. Al mismo tiempo, el UR10e es reimplementable y rápido de reprogramar, lo que le brinda la flexibilidad de cambiar la configuración, cuando sea necesario.
Aumenta el tiempo de actividad y la productividad, al tiempo que eliminas errores mediante la introducción de procedimientos automatizados y estandarizados.
Crea nuevas soluciones, reutiliza programas para tareas recurrentes y mueve el cobot a nuevos procesos si es necesario.
Da a tus empleados la libertad de centrarse en lo que mejor saben hacer y deja el resto al cobot.
El UR10e se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con tus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado tu efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR10e te apoyará en este cambio.

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales. Si bien el UR10e puede levantar 12,5 kg (27.5 libras), solo consume una media de 350 vatios, lo mismo que una consola de videojuegos. Puedes potenciar tus procesos de trabajo, manteniendo bajo el consumo de electricidad.

Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, te beneficiarás de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que te encuentres.
Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también queremos apoyar tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

La automatización de tareas le brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de sus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.
Los movimientos suaves son clave para aplicaciones de proceso como dispensación, soldadura y carga de máquinas u otras. Con un alto enfoque en el aumento de la vida útil y la calidad, nuestros algoritmos de control de movimiento permiten menos desgaste en las articulaciones para aumentar el tiempo de actividad y disminuir el mantenimiento, al tiempo que permiten que el cobot se mueva a altas velocidades.
UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Visita UR Academy y explora todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que su tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.
Hemos preparado una lista de preguntas frecuentes sobre el UR10e que puedes encontrar en nuestra página de preguntas frecuentes.

¿Buscas crear una solución? ¡Hemos consolidado todo nuestro increíble contenido en un nuevo espacio llamado UR Developer Suite! Haga clic aquí para encontrar todas las herramientas, tutoriales y recursos que necesita para tener éxito.

Registre su cobot hoy mismo para acceder a nuestro portal de clientes: myUR. Descargue el software más reciente, envíe un ticket de soporte para soporte virtual o in situ y revise los datos del cobot en un solo lugar.

Explora más de 300 accesorios, desde dispensadores de pegamento hasta cámaras de inspección.
Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo.
El proceso es sencillo:
Completa el formulario.
Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.
Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.