UR Studio le permite crear y validar su configuración de automatización, desde cero, directamente en su navegador. Añada robots, módulos y componentes uno por uno, incluidos los elementos existentes en su espacio de trabajo, para garantizar que su solución se ajuste al entorno real. Simule la configuración completa, pruebe su programa y calcule el tiempo del ciclo, para que pueda pasar de la idea a la implementación con confianza.
Comenzar con UR Studio es simple, incluso si eres nuevo en las herramientas de simulación. La interfaz intuitiva está diseñada para ser fácil y rápida, lo que le permite arrastrar, soltar y posicionar los componentes con precisión. Las plantillas precreadas te ayudan a ponerte manos a la obra, ya sea que estés creando una nueva configuración o adaptando una existente. Puede añadir robots, módulos y efectores finales uno por uno, ver cómo interactúan y ajustarse sobre la marcha, todo ello sin necesidad de ninguna formación avanzada.
Sin descargas, sin una curva de aprendizaje empinada, solo una forma sencilla de comenzar a crear una automatización más inteligente.
Antes de comprometerse con los cambios de hardware o diseño, simule todos los aspectos clave de su configuración con confianza. UR Studio le permite probar el alcance del robot, comprobar si hay colisiones, evaluar las velocidades y planificar las limitaciones del mundo real, como el espacio en el suelo y los equipos existentes. Puede visualizar cómo todo encaja, optimizar la ubicación y ajustar su flujo de trabajo para obtener eficiencia y rendimiento. Al identificar los posibles problemas con antelación, se reduce el tiempo de inactividad, se evitan ajustes costosos y se garantiza un proceso de implementación más fluido desde el principio.

Comience añadiendo los elementos que ya están en el espacio de trabajo, como cintas transportadoras y productos, luego construya alrededor de ellos utilizando una amplia gama de módulos, robots y efectores finales. Desde cintas transportadoras y productos hasta pinzas y más, puede reflejar la configuración del mundo real para garantizar que la solución final se adapte a su espacio, funcione según lo previsto y cumpla con los objetivos de tiempo de ciclo.
Keith Fox, Chief Product Officer at Universal Robots.Se trata de confianza y facilidad de implementación. Tanto si es nuevo en la automatización como si es un cliente experimentado que optimiza una célula compleja, desea seguridad y certeza antes de tomar la decisión final sobre su solución. Con UR Studio, ahora proporcionamos una herramienta intuitiva y de fácil acceso para simular y visualizar la configuración del usuario final y probar a fondo la celda y sus capacidades, mapeando detalles para obtener la máxima eficiencia y rendimiento.


UR Studio está diseñado para trabajar mano a mano con PolyScope X, la plataforma de software más avanzada de Universal Robots. Esto significa que el programa que cree en el entorno de simulación se comportará de la misma manera cuando se implemente en el robot, lo que le dará plena confianza de que su configuración funcionará como se espera en la vida real.
PolyScope X está diseñado para admitir la simulación desde cero, por lo que puede crear y validar soluciones en un espacio virtual antes de comprometerse con el suelo. Desde explorar diferentes modelos de robots o elegir qué configuración funciona mejor para usted hasta probar tiempos de ciclo optimizados, UR Studio le permite experimentar libremente con Polyscope X, lo que le permite resolver desafíos de automatización específicos e implementarlos con certeza.
Juntos, UR Studio y PolyScope X ayudan a cerrar la brecha entre el concepto y la operación, lo que permite un desarrollo de automatización más rápido y seguro. Pruébalo todo en el navegador y llévalo a la vida.