El UR7e es el mayor de nuestros dos robots colaborativos industriales de carga útil ligera. Para aplicaciones que requieren un cobot de pequeño tamaño con suficiente alcance y carga útil, el UR7e te ayudará a realizar tareas precisas y meticulosas.

El UR7e es el mayor de nuestros dos robots colaborativos industriales de carga útil ligera. Para aplicaciones que requieren un cobot de pequeño tamaño con suficiente alcance y carga útil, el UR7e te ayudará a realizar tareas precisas y meticulosas.
El UR7e es ideal para quienes necesitan un cobot lo suficientemente ligero como para montarlo en su línea de producción existente (por ejemplo, sobre una mesa o dentro de una máquina). El UR7e, que se adapta a tus necesidades de elevación de objetos ligeros y medianos, alcanza 200 mm más que el brazo medio de un trabajador. Esto resulta muy útil cuando hay que colocar artículos dentro de máquinas o realizar una tarea fuera del alcance de tus empleados.
Aumenta el tiempo de actividad y la productividad, al tiempo que elimina errores mediante la introducción de procedimientos automatizados y estandarizados.
Crea nuevas soluciones, reutiliza programas para tareas recurrentes y mueve el cobot a nuevos procesos si es necesario.
Da a tus empleados la libertad de centrarse en lo que mejor saben hacer y deja el resto al cobot.
El UR7e se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con tus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado su efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR7e te apoyará en este cambio.

La automatización de tareas te permite ejecutarlas de forma autónoma sin necesidad de supervisar constantemente a tus empleados. Además, los cobots UR consumen menos electricidad que los robots industriales tradicionales. Aunque el UR7e puede levantar 7,5 kg (16 libras), solo consume una media de 250 vatios, lo mismo que un ordenador de sobremesa. Podrás potenciar tus procesos de trabajo y mantener un bajo consumo eléctrico.
Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, te beneficiarás de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que te encuentres.
Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también queremos ayudarte en tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.
Los movimientos suaves son clave para aplicaciones de proceso como dispensación, soldadura y carga de máquinas u otras. Con un alto enfoque en el aumento de la vida útil y la calidad, nuestros algoritmos de control de movimiento permiten menos desgaste en las articulaciones para aumentar el tiempo de actividad y disminuir el mantenimiento, al tiempo que permiten que el cobot se mueva a altas velocidades.
UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Aprenda cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Visita UR Academy y explorq todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Con UR Care Services, puedes estar seguro de que tu tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.
Hemos preparamos una lista de preguntas frecuentes sobre el UR7e que puedes encontrar en nuestra página de preguntas frecuentes.
Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo:
El proceso es sencillo:
Completa el formulario.
Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.
Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.