El UR16e es nuestro robot colaborativo industrial más pequeño y resistente. Cuando el espacio es limitado pero necesitas manipular piezas u objetos grandes y pesados, el UR16e es la elección perfecta.
No todos los trabajos requieren levantar objetos pesados a gran distancia ni disponen del espacio necesario para un sistema robótico de gran tamaño. El UR16e te permitirá realizar tareas pesadas, como el alimentado de máquinas, la manipulación de materiales o el embalaje, y se adapta a espacios de trabajo más reducidos. Los objetos se pueden mover rápidamente con movimientos suaves gracias al Advanced Motion Control.
El UR16e también incorpora un conjunto de tecnologías integradas que garantizan la seguridad al trabajar con un robot industrial colaborativo.
Levanta objetos pesados en zonas donde el espacio sea mínimo. La combinación de carga útil pesada pero alcance compacto permite al UR16e automatizar aplicaciones más pesadas en entornos reducidos.
Aumenta el tiempo de actividad y la productividad, al tiempo que eliminas errores mediante la introducción de procedimientos automatizados y estandarizados.
Aprovecha todo el rango de velocidades y aceleraciones mientras elevas la carga máxima a su máximo alcance.
El UR16e se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Haz clic en las aplicaciones más populares a continuación para obtener más información.

Prepara tus instalaciones para el futuro con un cobot que te permita crecer con sus tareas. Cuando necesites levantar objetos pesados a la distancia máxima, no te limites por la forma en que está montado su efector final. Si los objetos requieren un cambio en la forma en que se levantan, lo que resulta en un cambio en el centro de gravedad, el UR16e te apoyará en este cambio.

Como todo cobot fabricado por Universal Robots, el UR16e viene con características de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas características permiten que el robot trabaje junto a los humanos sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.
Al integrar tus robots con nuestra completa plataforma de conectividad, se beneficiará de una productividad mejorada, un tiempo de inactividad minimizado y una gestión eficiente de la flota, todo desde la comodidad de tu oficina, donde sea que te encuentres..
Si bien nuestro objetivo es hacer que la automatización esté disponible para cualquier persona, en cualquier lugar, también queremos ayudarte en tu viaje para revolucionar tu negocio al permitir una interacción segura y colaborativa entre humanos y robots.

La experiencia inmediata para que un operador no capacitado desempaquete el cobot, lo monte y programe la primera tarea simple suele ser menos de una hora.

La pequeña huella de nuestro cobot abre oportunidades para automatizar tareas en configuraciones de fabricación existentes donde el espacio libre a menudo se establece y es escaso.

La automatización de tareas te brinda la posibilidad de ejecutar tareas de forma autónoma sin la supervisión constante de tus empleados. Además, los cobots UR utilizan menos electricidad que los robots industriales tradicionales.

Todos los cobots UR vienen con funciones de seguridad incorporadas, que incluyen tecnología de detección de fuerza y detección de colisiones. Estas funciones permiten que nuestros cobots trabajen junto a ti sin la necesidad de barreras o jaulas de seguridad, lo que aumenta la productividad y promueve un entorno de trabajo seguro.
UR Academy ofrece una serie de ejemplos de programación paso a paso y tutoriales para tareas de solución de problemas y reparación.

Aprende cómo configurar el punto central de la herramienta (PCH) y cómo ajustar correctamente la carga útil y el centro de gravedad.

Aprende a crear y configurar planos de seguridad. Un plano de seguridad puede evitar que el robot se mueva más allá de él en modo normal, modo reducido o ambos; o puede activar el modo reducido.

Visite UR Academy y explore todo nuestro catálogo de temas y recursos populares disponibles para aprender los aspectos esenciales de la programación de un cobot de UR.

Con UR Care Services, puede estar seguro de que su tiempo de actividad es nuestra prioridad. Nuestro compromiso con la excelencia garantiza el máximo tiempo de actividad a través de soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, conectividad remota y servicio de campo in situ para reparaciones rápidas.
Hemos preparado una lista de preguntas frecuentes sobre el UR16e que puedes encontrar en nuestra página de preguntas frecuentes.
Completa el formulario de la derecha y nos pondremos en contacto contigo usted.
El proceso es sencillo:
Completa el formulario.
Un miembro del equipo de UR en tu región se pondrá en contacto contigo para analizar tus necesidades con más detalle. También se puede organizar una demostración en persona y sin coste.
Te ofreceremos la solución y el presupuesto que mejor se adapte a tus necesidades comerciales.